TIDA-00799

TIDA-00799

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 ADC3422에 대해 AC 결합 또는 DC 결합이 가능한 단일 종단-차동 입력 경로를 구현하는 방법을 보여줍니다. 또한 고입력 임피던스, DC 결합 입력 경로를 설계하는 방법도 설명합니다. 이 레퍼런스 설계는 저전력 데이터 수집, 휴대용 기기 및 IGBT 진단과 같은 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

특징
  • OPA656 및 THS4541을 사용하는 단일 종단-차동 레퍼런스 설계
  • 채널 A와 채널 B는 THS4541을 사용하여 AC/DC 결합됨
  • THS4541 및 ADC3422는 70dB SNR 달성 
  • 배터리로 구동되는 장치에 적합한 저전력(57mW/채널) 작동
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBS9A.PDF (5772 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRO28.PDF (60 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRO27.PDF (263 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRO30.ZIP (1224 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCR4.ZIP (265 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRO29.PDF (878 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRO26.PDF (108 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 전류 감지 증폭기

INA138 — 2.7~36V, 800kHz 가변 게인 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS60403 — 고정 250kHz 작동을 지원하는 60mA 충전 펌프 전압 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62230 — 1x1.5 SON 패키지에 DCS 제어를 지원하는 2MHz 초소형 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
완전 차동 증폭기

THS4541 — 고속 차동 I/O 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
고속 ADC(≥10 MSPS)

ADC3422 — 쿼드 채널, 12비트, 50MSPS ADC(아날로그-디지털 컨버터)

데이터 시트: PDF | HTML
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

OPA656 — 광대역, 유니티 게인 안정 FET 입력 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
핫 스왑 컨트롤러

TPS2400 — 100V 입력 과도 보호 기능을 지원하는 5.5V 과전압 보호 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A49 — 활성화를 지원하는 150mA, 36V, 저잡음, 높은 PSRR, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A8300 — 높은 정확도의 전력 양호를 지원하는 2A, 낮은 VIN, 낮은 2A, 낮은 VIN, 저잡음, 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532Q5B — 60V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 3.2mΩ

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Low-Power, Quad 12-Bit 50-MSPS ADC Reference Design With Low-Noise (Rev. A) 2016. 9. 27