TIDA-00803

TIDA-00803

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 전방 및 후방 카메라 애플리케이션에 중점을 두고 다양한 ADAS 프로세서에 널리 적용 가능한 차량용 전원 설계를 제공합니다. 이 설계는 개별 부품을 통해 공통 프로세서 전원 레일을 공급하도록 4V~48V의 입력 범위를 지원합니다.  이는 설계의 다목적성을 더하는 동시에 최적화된 레이아웃을 제공하여 차량용 전자 서브시스템을 생성하는 것과 관련된 EMI/EMC 규정 요구 사항에 대한 차량 규정 준수를 달성하는 데 도움이 됩니다.

특징

 

  • 다양한 ADAS 프로세서를 위한 전원 설계
  • 넓은 Vin 및 콜드 크랭크 조건에 맞는 설계
  • 크기 최적화 설계(83.0mm x 57.0mm)
  • CMOS 센서, 입력 및 출력(I/O), 메모리, 보조 MCU(마이크로컨트롤러)와 같은 주변 기기 전원 공급 장치 요구 사항 지원
  • 입력 필터를 사용하여 EMI 및 EMC 성능 개선
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBF7.PDF (10831 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRL05.PDF (110 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRL03.PDF (91 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRL06.ZIP (1017 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRL07.ZIP (16 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBZ6.ZIP (824 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRL04.PDF (1655 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRL02.PDF (772 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AND 게이트

SN74LVC1G08-Q1 — 오토모티브, 1채널 2입력 1.65V~5.5V 32mA 드라이브 강도 AND 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS54362-Q1 — 저 Iq 및 전압 통제기를 지원하는 차량용 3.6V~48V, 3A 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS61170-Q1 — 3V~18V 넓은 입력 범위, 1.2A 부스트 컨버터(2mm x 2mm QFN 패키지, AEC-Q100 인증)

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62261-Q1 — 1.8V 고정 출력 전압을 지원하는 차량용 2V~6V, 2.25MHz 고정 주파수 600mA 벅 컨버터

데이터 시트: PDF
부하 스위치

TPS22966-Q1 — 2채널, 5.5V, 16mΩ, 오토모티브 부하 스위치(조정 상승 시간 및 출력 방전 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
OR 게이트

SN74AHC1G32-Q1 — 차량용, 1채널 2입력 2V~5.5V 고속(9ns) OR 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
시퀀서

LM3880-Q1 — 고정 시간 지연을 지원하는 오토모티브 등급 3 레일 단순 전원 시퀀서

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive Power Front Camera Systems Using Single-Core Voltage Design Guide 2016. 1. 21