SN74AHC1G32-Q1

활성

제품 상세 정보

Technology family AHC Number of channels 1 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 110 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family AHC Number of channels 1 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 110 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
X2SON (DTX) 5 0.935 mm² (1.1 mm × 0.85 mm) SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm) SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:

    • Device temperature grade 1: -40°C to +125°C

    • Device HBM ESD classification level 2

    • Device CDM ESD classification level C4B

  • Qualified for automotive applications
  • Operating range of 2V to 5.5V
  • Maximum tpd of 6.5ns at 5V
  • Low power consumption, 10µA maximum ICC
  • ±8mA output drive at 5V
  • Latch-up performance exceeds 250mAper JESD 17
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:

    • Device temperature grade 1: -40°C to +125°C

    • Device HBM ESD classification level 2

    • Device CDM ESD classification level C4B

  • Qualified for automotive applications
  • Operating range of 2V to 5.5V
  • Maximum tpd of 6.5ns at 5V
  • Low power consumption, 10µA maximum ICC
  • ±8mA output drive at 5V
  • Latch-up performance exceeds 250mAper JESD 17

The SN74AHC1G32-Q1 is a single 2-input positive-OR gate. The device performs the Boolean functionY = A + B in positive logic.

The SN74AHC1G32-Q1 is a single 2-input positive-OR gate. The device performs the Boolean functionY = A + B in positive logic.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀.
신규 SN74LVC1G09B-Q1 활성 오픈 드레인 출력을 지원하는 차량용 1채널, 1.1V~5.5V, 2입력 AND 게이트 Voltage range 1.65V to 5.5V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 데이터 시트 SN74AHC1G32-Q1 Automotive Single 2-Input Positive-OR Gate datasheet (Rev. E) PDF | HTML 2024. 10. 10
추가 자료 Automotive Logic Devices Brochure 2014. 8. 27

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

5-8-LOGIC-EVM — 5핀~8핀 DCK, DCT, DCU, DRL 및 DBV 패키지용 일반 논리 평가 모듈

5~8핀 수의 DCK, DCT, DCU, DRL 또는 DBV 패키지가 있는 모든 디바이스를 지원하도록 설계된 유연한 EVM.
사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
시뮬레이션 모델

SN74AHC1G32 Behavioral SPICE Model

SCLM268.ZIP (7 KB) - PSpice 모델
지원되는 제품 및 하드웨어
레퍼런스 디자인

TIDA-00530 — 저전력 TDA3x 기반 시스템을 위한 차량용 전원 레퍼런스 디자인

This solution was designed to make an integrated, size-optimized power design for ADAS applications using the TDA3x SoC off of an automotive battery input.  By targeting only applications with lower processing needs, we’re able to choose devices and components which are smaller, compared (...)

지원되는 제품 및 하드웨어
레퍼런스 디자인

TIDA-00803 — 단일 코어 전압 애플리케이션 프로세스를 사용한 전면 카메라 시스템용 자동차 전원 설계

이 레퍼런스 설계는 전방 및 후방 카메라 애플리케이션에 중점을 두고 다양한 ADAS 프로세서에 널리 적용 가능한 차량용 전원 설계를 제공합니다. 이 설계는 개별 부품을 통해 공통 프로세서 전원 레일을 공급하도록 4V~48V의 입력 범위를 지원합니다.  이는 설계의 다목적성을 더하는 동시에 최적화된 레이아웃을 제공하여 차량용 전자 서브시스템을 생성하는 것과 관련된 EMI/EMC 규정 요구 사항에 대한 차량 규정 준수를 달성하는 데 도움이 됩니다.
지원되는 제품 및 하드웨어
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
X2SON (DTX) 5 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

주문 및 품질

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요. ​​​​​​​​​​​​​​

동영상