TIDA-00807

초저전력을 사용한 오버헤드 고장 표시기에 대한 고장 모니터링 레퍼런스 디자인

TIDA-00807

설계 파일

개요

고장 표시기(FI)는 오류 발생을 감지하고 표시하기 위해 전력 분배 네트워크의 머리 위 전력선에 특정 거리에 설치된 장치입니다. 고장 영역을 쉽게 식별하여 가동 중단 시간을 줄일 수 있다는 이점이 있습니다.  TIDA-00807 레퍼런스 디자인은 초저전력 MCU 및 개별 아날로그 프론트 엔드가 설치되어 있는 전류 및 전압 매개 변수를 모니터링 및 측정합니다. 또한 DAC 및 홀 스위치로 구성된 자체 테스트 메커니즘을 구성하여 시스템이 자체적으로 테스트할 수 있는 진단 프로그램을 실행할 수 있습니다.

특징
  • 전류 전압 측정 범위: 0.5-100A, 50-300V
  • 측정 정확도: ≤±2%
  • 넓은 전류 및 전압 범위를 지원하는 데 사용되는 여러 게인 단계 및 ADC 채널
  • 부하 스위치가 통합된 듀얼 레일, 구성 가능한 DC-DC 컨버터(내장)는 절전 기능과 유연성을 추가
  • 초저전력 소모, 작은 핀 수 및 풋프린트를 기반으로 선택한 MCU
  • 자체 테스트 - DAC를 사용한 고장 전류 시뮬레이션 및 홀 스위치를 사용한 자체 테스트 자석 감지
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBY5A.PDF (1488 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRMK1.PDF (217 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRMK0.PDF (103 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRMK3.ZIP (2092 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCD2.ZIP (399 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRMK2.PDF (183 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRMJ9.PDF (798 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

홀 효과 래치 및 스위치

DRV5032저전력(5Hz, 1µA 미만) 저전압(최대 5.5V) 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

SN74LVC1G31575V, 2:1(SPDT), 1채널 아날로그 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA2317듀얼, 저 오프셋, 레일 투 레일 I/O 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LM4041-N고정 및 조정 가능, 45µA, 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR572816KB FRAM, 1KB SRAM, 10비트 ADC, 비교기, UART/SPI/I2C 타이머를 지원하는 8MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS627402.2V~5.5V 입력, 초저전력 300mA 스텝다운 벅 DCDC 컨버터(360nA IQ 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC101C081I2C 호환 인터페이스를 지원하는 10비트 마이크로파워 디지털-아날로그 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDCCD3 — TIDA-00807 OH Fault Indicator Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00807 초저전력을 사용한 오버헤드 고장 표시기에 대한 고장 모니터링 레퍼런스 디자인

TIDCCD3 TIDA-00807 OH Fault Indicator Software

close
최신 버전
버전: 01.00.00.0A
출시 날짜: 2016. 12. 6
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00807 초저전력을 사용한 오버헤드 고장 표시기에 대한 고장 모니터링 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccd3 or www.ti.com/lit/xx/tidccd3a/tidccd3a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCD3. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Fault Monitoring for Overhead Fault Indicators Ultra-Low-Power Design Guide (Rev. A) 2017. 5. 19
기술 문서 Benefits of using Sub-1 GHz connectivity for grid asset monitoring, protection and PDF | HTML 2020. 5. 28