TIDA-00830

AutoTune을 지원하는 24V 스테퍼 모터 설계 레퍼런스 설계

TIDA-00830

설계 파일

개요

TIDA-00830 is an application overview of TI’s automatic stepper motor tuning feature known as AutoTune™.  This design showcases how quickly AutoTune can adapt to changes in system inputs or motor characteristics without the user having to apply any type of parameter tuning.  The hardware for this design is sourced from the DRV8880 Evaluation Module so the user has the ability to work with the entire feature set of this device.

특징
  • 6.5- to 45-V operation with up to 2.0-A full-scale (max drive current)
  • Configurable PWM Off-Time of 10-, 20-, or 30-µs
  • 3.3-V, 10-mA LDO Regulator supply
  • AutoTune stepper motor tuning
  • Simple GUI for driver input control and motor tuning
  • Onboard USB communication for easy connectivity with external controller
  • 100 mil header gives test probe access to all driver input controls
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUB17.PDF (1012 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRJT3.PDF (177 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRJT2.PDF (200 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRJT5.ZIP (573 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBO4.ZIP (1224 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRJT4.PDF (1160 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRJT1.PDF (390 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

Low-power MCUs

MSP430F261716MHz MCU - 92KB 플래시, 8KB SRAM, 12비트 ADC, 듀얼 12비트 DAC, I2C/SPI/UART, HW 멀티플라이어, DMA

데이터 시트: PDF | HTML
스테퍼 모터 드라이버

DRV8880전류 조정, 1/16 마이크로스테핑, 스마트 튜닝을 지원하는 45V 2A 양극 스테퍼 모터 드라이버  

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDCBO5 — TIDA-00830 Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00830 AutoTune을 지원하는 24V 스테퍼 모터 설계 레퍼런스 설계

TIDCBO5 TIDA-00830 Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2015. 12. 16
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00830 AutoTune을 지원하는 24V 스테퍼 모터 설계 레퍼런스 설계

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbo5 or www.ti.com/lit/xx/tidcbo5/tidcbo5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBO5. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00830 Test Results 2015. 11. 10
기술 문서 Spin your stepper automatically PDF | HTML 2016. 3. 3