TIDA-00834
±10V 측정 범위를 지원하는 16비트 SAR ADC를 사용하는 고정밀 아날로그 프론트 엔드 레퍼런스 디자인
TIDA-00834
개요
TIDA-00834 레퍼런스 설계는 동시 샘플링, 16비트, ±10V, 양극 입력 SAR ADC를 사용하여 전압 및 전류 입력을 정확하게 측정함으로써 전력 시스템 오작동 및 전력 품질 관련 오류를 정확하고 빠르게 식별합니다. 따라서 전력 시스템 다운타임이 줄어듭니다. AFE에는 최대 125A의 전류 측정을 위한 정밀 계측 또는 정밀 증폭기를 기반으로 한 신호 컨디셔닝과 최대 300V의 전압 측정을 위한 연산 증폭기 기반 신호 컨디셔닝 회로가 포함되어 있습니다. 전압 및 전류 입력용 게인 증폭기는 센서 출력을 ADC 범위로 확장하는 데 사용됩니다. 아날로그 입력 신호의 일관된 샘플링은 콤퍼레이터와 FPGA를 사용하여 구현됩니다. 데이터 수집 프론트 엔드용 전원 공급 장치는 +5V 입력을 사용하여 전력을 공급합니다.
특징
- 양극 입력 16비트 8채널 동시 샘플링 SAR ADC에 기반한 시스템 설계 간소화
- 최대 300V의 측정을 위한 강화 절연 증폭기와 고정 게인 정밀 증폭기를 갖춘 온보드 전위 분배기
- 단일 +5V 입력에서 ±12V, ±15V, ±5V, +5V, +3.3V 및 절연 +5V를 생성하여 전류 설계에 손쉽게 적용할 수 있는 온보드 DC/DC 컨버터 및 LDO
- ≥ 1,000:1 동적 범위에 대한 ±0.25% 이내의 측정 정확도
- 시스템 성능을 개선하는 HMI를 사용하여 데이터 캡처의 샘플링 속도와 사이클 수를 구성하는 옵션
산업용
- AC input HVAC motor control
- HVAC 밸브 및 액추에이터 제어
- Merging Unit
- Merging Unit
- Merging Unit
- Molded Case Circuit Breakers (MCCB)
- Motor Protection Relay and Contactors
- Motor Protection Relay and Contactors
- Narrow input range
- Narrow input range
- Power Conditioning
- Power Conditioning
- Power Conditioning
- Power Source/Load Switching
- Power Source/Load Switching
- RF 탐색기
- Terminal Unit (RTU, DTU, FTU, TTU)
- Terminal Unit (RTU, DTU, FTU, TTU)
- Terminal Unit (RTU, DTU, FTU, TTU)
- Terminal Unit (RTU, DTU, FTU, TTU)
- 급속 셧다운
- 급속 셧다운
- 급속 셧다운
- 넓은 입력 범위
- 넓은 입력 범위
- 넓은 입력 범위
- 디지털 제어 산업용 AC/DC
- 완전한 레이더 시스템
- 전 세계 위치 파악 시스템 리시버
- 접촉기 및 전력 릴레이
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDRPX5A.ZIP (295 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
개발 시작하기
평가 보드
TIDA-00834 레퍼런스 설계는 동시 샘플링, 16비트, ±10V, 양극 입력 SAR ADC를 사용하여 전압 및 전류 입력을 정확하게 측정함으로써 전력 시스템 오작동 및 전력 품질 관련 오류를 정확하고 빠르게 식별합니다. 따라서 전력 시스템 다운타임이 줄어듭니다. AFE에는 최대 125A의 전류 측정을 위한 정밀 계측 또는 정밀 증폭기를 기반으로 한 신호 컨디셔닝과 최대 300V의 전압 측정을 위한 연산 증폭기 기반 신호 컨디셔닝 회로가 포함되어 있습니다. 전압 및 전류 입력용 게인 증폭기는 센서 출력을 ADC 범위로 (...)
EVM 사용 설명서:
PDF
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | High-accuracy analog front-end reference design using 14-,16-,18-bit SAR ADC (Rev. B) | 2019. 2. 20 | ||
| 기술 문서 | Interfacing multiple ADCs to a single processor for grid protection and control | PDF | HTML | 2018. 9. 13 |