TIDA-00845

TIDA-00845

설계 파일

개요

TIDA-00845는 다운스트림 포트와 레벨 4 IEC 61000-4-2 ESD 보호, 과전류 조건 및 접지 단락을 견딜 수 있는 듀얼 포트 USB 2.0 허브입니다. 이러한 보호 기능은 통합 보호 디바이스인 TPD3S714-Q1에서 제공합니다. STB(배터리 단락) 보호, 단락 보호 및 다운스트림 포트 모두의 고정 전류 제한 부하 스위치를 갖춘 TUSB4020BI USB 2.0 허브는 과전압 및 과전류 조건으로부터 절연되고 보호됩니다. 다운스트림 포트 1에는 18V DC를 적용하기 위한 STB 테스트 시뮬레이터, 허브와 주변 장치를 모두 보호하기 위한 TPD3S714-Q1 2개가 포함되어 있어 USB STB 보호 기능을 쉽게 시연할 수 있습니다.

특징
  • 다운스트림 포트 1에 배터리 단락 테스트 시뮬레이터가 내장된 완전한 기능을 갖춘 USB 허브
  • VBUS, DP/DM에서 배터리 단락 보호(최대 18V)
  • 과전류 보호 전류 제한: 550mA
  • VBUS, DP/DM에서 IEC 61000-4-2(레벨 4) 시스템 수준 ESD 보호
  • VBUS의 접지 단락 보호
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBT7A.PDF (2599 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDUBG7A.PDF (10045 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRLT5.PDF (270 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRLT3.PDF (92 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRLT6.ZIP (10587 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCC70.ZIP (8977 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRLT4.PDF (2272 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRLT2.PDF (909 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LMR14030 — SIMPLE SWITCHER® 40V, 3.5A, 2.2MHz 스텝다운 컨버터(40uA IQ)

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD1E05U06 — 고속 인터페이스용 0402 패키지의 0.5pF, 5.5V, ±12kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS74801 — 전원 양호 및 활성화를 지원하는 1.5A, 낮은 VIN(0.8V) 조정 가능 저손실(LDO) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G125 — 3상 출력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
USB 허브

TUSB4020BI — 2포트 고속 480Mbps USB 2.0 허브

데이터 시트: PDF | HTML
USB 포트 보호 IC

TPD3S714-Q1 — 차량용 USB 0.55A 고정 전류 제한 및 VBUS/D+/D- VBATT 단락 보호

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Touch Remote Control Reference Design With CapTIvate Technology (Rev. A) 2016. 12. 6
* 설계 가이드 Two-Port Automotive USB 2.0 Hub With Short-to-Battery Protection Design Guide (Rev. A) 2016. 5. 23