TIDA-00856

TIDA-00856

설계 파일

개요

The DRV2700 is a single chip high-voltage driver with an integrated 105-V boost switch, integrated power diode, and integrated fully differential amplifier. This design utilizes the high-voltage switch in a flyback configuration which is able to achieve up to 500V.

특징
  • Controllable input modes: Analog input, PWM and MSP430 controllable
  • Variable output voltages from 0V to 500V
  • 2 power supply inputs to isolate power consumption on DRV2700 application circuitry
  • 4 convenient max output voltage settings
  • Small footprint (14mm x 14.5mm)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDRIR4.PDF (186 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRIR3.PDF (141 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRIR6.ZIP (668 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBE6.ZIP (438 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRIR5.PDF (1097 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRIR2.PDF (543 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

ESD 보호 다이오드

TPD4E004 — 고속 인터페이스용 VCC 핀을 지원하는 쿼드 1.6pF, 5.5V, ±8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV700 — 200mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5510 — 32KB 플래시, 4KB SRAM, 10비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW 멀티플라이어를 지원하는 25MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
피에조 드라이버

DRV2700 — QFN 패키지에 105V 부스트 컨버터가 통합된 산업용 피에조 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA2376 — 듀얼, 정밀, 저잡음, 낮은 정동작 전류 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDCBE7 — TIDA-00856 Project Files (AIP041A)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00856 — 플라이백 고전압 피에조 드라이버 레퍼런스 설계

TIDCBE7 — TIDA-00856 Project Files (AIP041A)

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2015. 11. 22
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00856 — 플라이백 고전압 피에조 드라이버 레퍼런스 설계

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbe7 or www.ti.com/lit/xx/tidcbe7/tidcbe7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBE7. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
EVM User's guide DRV2700EVM-HV500 High Voltage Piezo Driver Evaluation Kit (Rev. A) 2015. 5. 1