TIDA-00885

TIDA-00885

설계 파일

개요

TIDA-00885 설계는 20MHz~9.8GHz의 출력 주파수 범위를 생성할 수 있는 VCO가 통합된 저잡음 광대역 RF PLL인 LMX2592를 사용합니다. LMX2592는 탁월한 성능과 6GHz 출력에 대한 49fs의 통합형 위상 잡음을 제공하여 저잡음 소스로 이상적입니다. LMX2592 주파수 신시사이저에 전원을 공급하는 두 가지 옵션은 일반적으로 사용되는 두 가지 풋프린트인 TPS62150 및 LM43601 벅 컨버터입니다.  LM43601은 LM46000, LM46001, LM46002, LM43600, LM43602 및 LM43603과 핀 대 핀으로 호환됩니다. TPS62150 DC-DC 레귤레이터는 TPS6213x, TPS6214x 장치와 핀 대 핀으로 호환됩니다.

특징
  • 20MHz~9800MHz의 출력 주파수 범위
  • 5MHz~1400MHz의 입력 클록 주파수
  • 업계 최고의 위상 잡음 성능
  • 온보드 DC-DC 레귤레이터를 사용하여 전압을 5V에서 3.3V로 낮추기 위해 최대 95%의 효율 제공
  • 온보드 DC-DC 레귤레이터는 여러 다른 레귤레이터와 풋프린트 호환 가능
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUC22.PDF (10118 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRNG1A.PDF (220 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCCL5.ZIP (213 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRNG0A.PDF (470 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM43601 — 3.5V~36V, 1A 동기 스텝다운 전압 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62150 — 3x3 QFN 패키지, DCS 제어를 지원하는 3~17V 1A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
RF PLL 및 신시사이저

LMX2592 — VCO가 통합된 9.8GHz 광대역 주파수 신시사이저

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 9.8GHz RF High Performance Synthesizer From a Buck Converter Design Guide 2016. 8. 25
기술 문서 Don’t let bad reference signals destroy the phase noise in your PLL/synthesizer PDF | HTML 2017. 1. 10