TIDA-00893
전원이 통합된 절연 CAN 모듈 레퍼런스 설계
TIDA-00893
개요
TIDA-00893 레퍼런스 설계는 절연 CAN 통신을 지원하면서도 절연 DC 전력을 생성할 수 있는 소형 솔루션입니다. 이 설계는 CAN 트랜시버와 결합된 통합 전력을 갖춘 강화 디지털 아이솔레이터로 구성되며 추가 부품 없이도 CISPR22 클래스 B와 같은 표준을 충족할 수 있도록 방출을 줄이도록 설계되었습니다.
특징
- 단일 전원 공급 장치 솔루션(인터페이스 측에 별도의 공급 장치 필요 없음)
- BOM 비용 절감
- 다른 CAN 트랜시버로 확장 가능
- 고급 PCB 레이아웃 덕분에 방사 방출 감소
산업용
- 48-V servo drive
- AC input HVAC motor control
- Air Circuit Breaker (ACB)
- Analytical Lab Instrumentation
- DC-fed Servo Power Stage
- HVAC 모터 제어
- Hydraulic/Pneumatic actuator drive systems
- IGBT-based Servo Power Stage
- IPM-based Servo Power Stage
- Isolated AC Drive Power Stage
- MRI subsystem module
- Mobile robot BMS
- Mobile robot safety module
- Motor Protection Relay and Contactors
- Multi-axis servo drive
- NIR spectroscopy
- Non-Isolated AC Drive Power Stage
- RF 탐색기
- SMU(소스 측정 유닛)
- SMU(소스 측정 유닛)
- Servo drive ACDC rectifier with brake
- Servo drive active frontend
- Single-axis servo drive
- Traction Drive Systems
- 농업 장비용 디스플레이 및 클러스터
- 농업 장비용 센서
- 농업 장비용 제어 장치
- 로봇 안전 모듈
- 로봇 팔 카트
- 모바일 로봇 비전
- 물류 로봇 모션 컨트롤러
- 비행 제어 유닛
- 산업용 로봇 비전
- 산업용 로봇 혼합 I/O 모듈
- 오실로스코프(DSO) - 모듈식
- 오실로스코프(DSO) - 모듈식
- 오실로스코프(DSO) - 벤치형
- 오실로스코프(DSO) - 벤치형
- 외과의사 콘솔
- 저울 및 무게
- 전자동 디지털 엔진 제어(FADEC)
- 접촉기 및 전력 릴레이
- 차량용 인터페이스 및 통신 HIL 테스터
- 콕핏 디스플레이/HUD
- 프로세싱 및 비전 카트
- 휴머노이드 로봇 센서 모듈
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDRUO8.PDF (47 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | Isolated CAN With Integrated Power Reference Design | 2017. 12. 13 |