TIDA-00928

TIDA-00928

설계 파일

개요

이 이더넷 브릭 레퍼런스 설계는 동축 또는 광섬유 인터페이스를 위한 여러 개의 보드가 필요 없는 간소화된 솔루션을 제공합니다. 소형 폼 팩터, 저전력 10/100Mbps 이더넷 트랜시버를 사용하여 보드 크기를 줄여서 고온 산업용 애플리케이션의 전력 소비량을 줄이면서 비용 최적화되고 확장 가능한 솔루션을 구현합니다. DP83822는 표준 연선 케이블을 통해 데이터를 송수신하거나 외부 광섬유(SC 또는 ST 또는 SFP) 트랜시버에 연결하는 데 필요한 모든 물리적 계층 기능을 제공합니다. 이 설계는 고정 또는 프로그래머블 LDO를 사용하여 아날로그 및 IO 공급을 위한 여러 전원 공급 레벨을 구성하는 옵션을 제공합니다. 이 브릭은 내부 MAC가 장착된 TM4C129X TIVA™ MCU와 인터페이스합니다. 이 설계는 IEC61000-4 표준 레벨 4에 따라 방사 방출, ESD 및 EFT에 대해 테스트되었습니다.

특징
  • 파이버(100BASE-FX) 또는 연선(구리-100BASETX 및 10BASE-TE) 인터페이스를 갖춘 DP83822 이더넷 PHY  
  • 애플리케이션에 따라 아날로그 및 IO 공급 전압 레벨을 별도로 구성할 수 있도록 프로비저닝
  • 링크 및 활동에 대한 프로그래밍 가능 LED 지원
  • EN55011 클래스 A 방사 방출 요건을 충족하고 IEC61000-4-2 레벨 4 기준 B를 충족
  • D83822는 40oC ~ 125oC의 온도에서 작동
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCD5C.PDF (5704 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRO13A.ZIP (904 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRO12B.ZIP (101 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRO15B.ZIP (5459 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCR1A.ZIP (1236 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRO14A.ZIP (1761 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRO11B.ZIP (868 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

클록 버퍼

CDCLVC1102저지터, 1:2 LVCMOS 팬 아웃 클록 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
클록 생성기

CDCE9132.5V 또는 3.3V LVCMOS 출력을 지원하는 프로그래머블 1-PLL VCXO 클록 신시사이저

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD4E05U06-Q1USB 및 고속 인터페이스를 위한 오토모티브 쿼드 0.5pF, 5.5V, ±12kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
이더넷 PHY

DP83822H16-kV ESD의 확장된 온도, 강력한 저전력 10/100Mbps 이더넷 PHY 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
이더넷 PHY

DP83822HF파이버 지원 및 16kV ESD를 지원하는 폭넓은 온도, 강력한 10/100Mbps 이더넷 PHY 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
이더넷 PHY

DP83822I16-kV ESD의 저전력, 강력한 10/100Mbps 이더넷 PHY 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
이더넷 PHY

DP83822IF파이버 지원 및 16kV ESD를 지원하는 저전력, 강력한 10/100Mbps 이더넷 PHY 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TL1963A-Q1역전류 방지 보호를 지원하는 차량용 1.5A, 20V, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS71550mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS754전원 양호 및 활성화를 지원하는 2A, 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 EMI-Compliant, 125°C 10/100-Mbps Ethernet Brick Reference Design (Rev. C) 2018. 1. 31
기술 문서 Overcoming Ethernet connectivity challenges on the power grid PDF | HTML 2019. 6. 27
기술 문서 Two ways to save power with low-power Ethernet PDF | HTML 2016. 11. 17