TIDA-00929

TIDA-00929

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 모든 파형에서 광대역 주파수 스펙트럼을 캡처하기 위해 저전력을 사용하여 대역폭 최적화된 AFE(아날로그 프론트 엔드) 및 실시간 FIR 구현을 보여줍니다. 각 신호 경로의 연산 증폭기는 게인, 신호 대역폭, 낮은 잡음을 기반으로 선택하고 레일 스윙 요구 사항에 근접하며 적은 전력을 소모합니다. 파형은 벡터 수학 엔진이 내장된 혼합 신호 초저전력 마이크로프로세서를 사용하여 주파수 및 시간 영역에서 실시간으로 처리됩니다.

특징
  • 신호 잡음을 억제하면서 저주파 및 고주파를 모두 효과적으로 통과할 수 있는 AFE
  • 200ksps에서 12비트 SAR ADC를 사용하여 신호를 샘플링하고 저에너지 가속기를 사용하여 MSP430에서 실시간 FIR 필터를 수행하여 주파수 도메인에서 최대 100kHz의 주파수 콘텐츠 캡처 저에너지 가속기(LEA)를 사용하여 200ksps에서 12비트 SAR ADC를 사용하여 신호를 샘플링하고 MSP430에서 실시간 FIR 필터를 수행하여 주파수 도메인에서 주파수 콘텐츠를 캡처
  • 고주파 시간 영역 분석:
    1. MSP430의 내부 콤퍼레이터를 사용하여 최대 3MHz의 아크 시그니처 캡처
    2. 외부 콤퍼레이터를 사용하여 최대 10MHz의 잡음 캡처
  • 10mA의 IQ 요구 사항은 최대 100mA의 전원을 공급할 수 있는 85Vrms~270Vrms의 단상 AC 공급 장치에서 파생됩니다
  • 션트, CT 또는 Rogowski 코일 같은 다양한 센서와 호환
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCG7E.PDF (5777 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRPF7A.PDF (275 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRPF6A.PDF (71 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRPF9A.ZIP (1496 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCD27A.ZIP (1303 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRPF8A.PDF (1207 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRPF5A.PDF (1533 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨버터

UCC28880 — 비절연 AC/DC 변환을 위한 고전압 스위처

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

TLV3201 — 5.5V, 고속, 단일 푸시-풀 비교기

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV316 — 싱글, 5.5V, 10MHz, RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

OPA835 — 초저전력, 레일-투-레일 출력, 음극 레일 입력, VFB 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

OPA836 — 초저전력, 레일-투-레일 출력, 음극 레일 입력, VFB 연산 증폭기

데이터 시트: PDF
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP5907 — 저 IQ, 활성화를 지원하는 250mA, 저잡음, 높은 PSRR, 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5994 — 16MHz MCU - 256KB FRAM, 8KB SRAM, LEA, AES, 12비트 ADC, 콤퍼레이터, DMA, UART/SPI/I2C, 타이머

데이터 시트: PDF | HTML
리셋 및 워치독 IC

TPS3820 — 0.2초 워치독 및 수동 리셋을 지원하는 액티브-로우, 푸시-풀, 전압 통제기(리셋 IC)

데이터 시트: PDF | HTML
리셋 및 워치독 IC

TPS3828-Q1 — 워치독 타이머를 갖춘 오토모티브 전압 모니터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Spectrum Analyzer: Signal Conditioning/Processing for Capturing Arc Ref Design (Rev. E) 2019. 4. 22

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램