TIDA-00972

견고한 2m 회선 통신을 지원하는 ±2% 정확도의 습도 센서 레퍼런스 디자인

TIDA-00972

설계 파일

개요

TIDA-00972 레퍼런스 설계는 +/-2% 정확도와 안정적인 상대 습도(RH) 및 +/-0.2°C 정확도 온도 감지를 위한 센서 모듈 수준 솔루션을 제공합니다. 이 센서 모듈은 TI의 디지털 습도 및 온도 센서 HDC1080과 통합 통신 버스 버퍼 TCA9517 을 사용하여 배선 거리 계량기에서 견고한 통신으로 고정밀 감지 결과를 제공합니다.

이 레퍼런스 설계는 테스트 결과를 사용하여 센서 모듈의 개발 및 제조 시 주요 고려 사항을 다룹합니다.

특징
  • 상대 습도 정확도 ±2%, 온도 정확도 ±0.2°C
  • 15.7mm x 7.6mm의 소형 PCB 폼 팩터
  • 작동 중 및 유휴 시 매우 낮은 전력 소비: I2C 버퍼 없이 1.2uA. 유휴 시 전원 공급 차단.
  • 공통 와이어(2미터 길이의 AWG24)를 통해 긴 케이블 I2C 통신 지원
  • 5V 및 3.3V 전원 공급 장치를 모두 지원
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBL7A.PDF (6475 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRMH6.PDF (64 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRMH5.PDF (170 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRMH8.ZIP (175 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCC5.ZIP (166 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRMH7.PDF (240 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRMH4.PDF (156 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

습도 센서

HDC10802% RH 저전력 디지털 상대 습도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
I2C 및 I3C 레벨 시프터, 버퍼 및 허브

TCA9517전원 끔 고임피던스를 갖춘 2비트 레벨 변환 400kHz I2C/SMBus 버퍼/리피터

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDCCC6 — TIDA-00972 Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00972 견고한 2m 회선 통신을 지원하는 ±2% 정확도의 습도 센서 레퍼런스 디자인

TIDCCC6 TIDA-00972 Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2016. 6. 22
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00972 견고한 2m 회선 통신을 지원하는 ±2% 정확도의 습도 센서 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccc6 or www.ti.com/lit/xx/tidccc6/tidccc6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCC6. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 ±2% Accurate Humidity-Sensing Reference Design Supporting 2-m Wire Communication (Rev. A) 2016. 11. 9