TIDA-00980

IO 링크 인터페이스를 지원하는 RGB LED 신호 타워 레퍼런스 디자인

TIDA-00980

설계 파일

개요

TIDA-00980 레퍼런스 설계의 목표는 공장 현장 및 복잡한 산업 공정 자동화에 사용되는 멀티 세그먼트 RGB 신호 타워의 기능을 인터페이스하고 제어하는 임베디드 펌웨어를 개발하는 것입니다. 이 설계는 일련의 단자 명령과 함께 보다 유연하게 사용할 수 있도록 도와줍니다. 스택 조명은 IO-Link 또는 USB를 통해 제어할 수 있으며 다양한 패턴을 구성할 수 있습니다.

특징
  • 유연하고 제어가 용이한 RGB LED 타워 조명 설계
  • 다양한 전환 가능한 모드: 데모, 온도, 습도 및 IO-Link
  • RGB 색상, 밝기, 행 및 깜박임 속도 제어 가능
  • 각각 4개의 개별 채널이 있는 1~5개의 RGB LED 세그먼트
  • 채널당 최대 60mA까지 조정 가능한 최대 LED 전류
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCX6.PDF (4328 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRC64.PDF (118 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRM84.PDF (182 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRM85.PDF (369 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRC63.PDF (86 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRM82.PDF (61 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRM83.PDF (74 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRC66.ZIP (1559 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRM88.ZIP (359 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRM89.ZIP (1058 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC816.ZIP (459 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDCCA4.ZIP (343 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDCCA5.ZIP (496 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRC65.PDF (1112 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRM86.PDF (700 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRM87.PDF (1715 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRC62.PDF (930 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRM80.PDF (539 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRM81.PDF (831 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

습도 센서

HDC10802% RH 저전력 디지털 상대 습도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
IO-Link 및 디지털 I/O

SN65HVD102디바이스 노드용 IO 링크 PHY

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A16100mA, 60V, 초저 IQ, 저손실(LDO) 전압 레귤레이터, 전원 양호 및 활성화

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5528128KB 플래시, 8KB SRAM, 12비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW 멀티플라이어를 지원하는 25MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

LMZ350037V~50V, 2.5A 스텝다운 전원 모듈(9x11x2.8mm QFN 패키지)

데이터 시트: PDF
RGB LED 드라이버

TLC59713.3V 선형 레귤레이터를 지원하는 12채널, 16비트 ES-PWM RGB LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

개발 키트

MSP-EXP430FR4133 — MSP430FR4133 LaunchPad Development Kit

TIDA-00980 레퍼런스 설계의 목표는 공장 현장 및 복잡한 산업 공정 자동화에 사용되는 멀티 세그먼트 RGB 신호 타워의 기능을 인터페이스하고 제어하는 임베디드 펌웨어를 개발하는 것입니다. 이 설계는 일련의 단자 명령과 함께 보다 유연하게 사용할 수 있도록 도와줍니다. 스택 조명은 IO-Link 또는 USB를 통해 제어할 수 있으며 다양한 패턴을 구성할 수 있습니다.
EVM 사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00980 IO 링크 인터페이스를 지원하는 RGB LED 신호 타워 레퍼런스 디자인 TIDA-01556 저전력 태양광 배터리 충전을 위한 최대 전력 지점 추적 알고리즘 레퍼런스 설계 TIDC-MULTIBAND-WMBUS 분할된 LCD를 지원하는 다중 대역(169, 433 및 868MHz) wM-Bus RF 서브시스템 레퍼런스 설계 TIDM-FRAM-THERMOSTAT MSP430 마이크로컨트롤러를 사용한 서모스탯 구현 레퍼런스 디자인 TIDM-FRAM-WATERMETER FRAM 마이크로컨트롤러로 저비용 수도 계량기 구현 레퍼런스 디자인 TIDM-REMOTE-CONTROLLER-FOR-AC 저전력 마이크로컨트롤러를 사용하는 에어컨 리모콘
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

MSP-EXP430FR4133 MSP430FR4133 LaunchPad Development Kit

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00980 IO 링크 인터페이스를 지원하는 RGB LED 신호 타워 레퍼런스 디자인 TIDA-01556 저전력 태양광 배터리 충전을 위한 최대 전력 지점 추적 알고리즘 레퍼런스 설계 TIDC-MULTIBAND-WMBUS 분할된 LCD를 지원하는 다중 대역(169, 433 및 868MHz) wM-Bus RF 서브시스템 레퍼런스 설계 TIDM-FRAM-THERMOSTAT MSP430 마이크로컨트롤러를 사용한 서모스탯 구현 레퍼런스 디자인 TIDM-FRAM-WATERMETER FRAM 마이크로컨트롤러로 저비용 수도 계량기 구현 레퍼런스 디자인 TIDM-REMOTE-CONTROLLER-FOR-AC 저전력 마이크로컨트롤러를 사용하는 에어컨 리모콘

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 RGB LED Signal Tower With IO-Link Interface Reference Design 2017. 3. 2

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00339 IO-링크 센서 트랜스미터 부스터팩 TIDA-00979 산업 자동화용 RGB LED 신호 타워 레퍼런스 디자인