TIDM-REMOTE-CONTROLLER-FOR-AC

TIDM-REMOTE-CONTROLLER-FOR-AC

설계 파일

개요

This design demonstrates an ultra-low power general purpose infrared remote controller solution. An FRAM-based MCU MSP430FR4133 is used which supports all the necessary features like real time clock, button scan, infrared code sending, LED backlight and LCD display.

특징
  • Ultra-low power system with long battery life : as low to 3uA standby current with LCD and RTC On
  • Low cost design using highly integrated ultra-low power FRAM MCU for minimum external components
  • Full functional demonstration including battery detection, key-scan, RTC, infrared signal transmitting for remote controller
  • SW optimized for real remote controller of air conditioner application
  • Easy for evaluation, ready to use
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU513.PDF (2035 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRAY3.PDF (247 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC672.ZIP (45 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRAY2.PDF (338 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

Low-power MCUs

MSP430FR4133 — 16KB FRAM, 2KB SRAM, 10비트 ADC, LCD, UART/SPI/I2C, IR 로직, 타이머를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

개발 키트

MSP-EXP430FR4133 — MSP430FR4133 LaunchPad Development Kit

This design demonstrates an ultra-low power general purpose infrared remote controller solution. An FRAM-based MCU MSP430FR4133 is used which supports all the necessary features like real time clock, button scan, infrared code sending, LED backlight and LCD display.

EVM 사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00980 — IO 링크 인터페이스를 지원하는 RGB LED 신호 타워 레퍼런스 디자인 TIDA-01556 — 저전력 태양광 배터리 충전을 위한 최대 전력 지점 추적 알고리즘 레퍼런스 설계 TIDC-MULTIBAND-WMBUS — 분할된 LCD를 지원하는 다중 대역(169, 433 및 868MHz) wM-Bus RF 서브시스템 레퍼런스 설계 TIDM-FRAM-THERMOSTAT — MSP430 마이크로컨트롤러를 사용한 서모스탯 구현 레퍼런스 디자인 TIDM-FRAM-WATERMETER — FRAM 마이크로컨트롤러로 저비용 수도 계량기 구현 레퍼런스 디자인 TIDM-REMOTE-CONTROLLER-FOR-AC — 저전력 마이크로컨트롤러를 사용하는 에어컨 리모콘
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

MSP-EXP430FR4133 — MSP430FR4133 LaunchPad Development Kit

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00980 — IO 링크 인터페이스를 지원하는 RGB LED 신호 타워 레퍼런스 디자인 TIDA-01556 — 저전력 태양광 배터리 충전을 위한 최대 전력 지점 추적 알고리즘 레퍼런스 설계 TIDC-MULTIBAND-WMBUS — 분할된 LCD를 지원하는 다중 대역(169, 433 및 868MHz) wM-Bus RF 서브시스템 레퍼런스 설계 TIDM-FRAM-THERMOSTAT — MSP430 마이크로컨트롤러를 사용한 서모스탯 구현 레퍼런스 디자인 TIDM-FRAM-WATERMETER — FRAM 마이크로컨트롤러로 저비용 수도 계량기 구현 레퍼런스 디자인 TIDM-REMOTE-CONTROLLER-FOR-AC — 저전력 마이크로컨트롤러를 사용하는 에어컨 리모콘

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDC671 — Remote Controller of Air Conditioner Using Low Power Microcontroller Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-REMOTE-CONTROLLER-FOR-AC — 저전력 마이크로컨트롤러를 사용하는 에어컨 리모콘

TIDC671 — Remote Controller of Air Conditioner Using Low Power Microcontroller Software

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2014. 10. 2
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-REMOTE-CONTROLLER-FOR-AC — 저전력 마이크로컨트롤러를 사용하는 에어컨 리모콘

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc671 or www.ti.com/lit/xx/tidc671/tidc671.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC671. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Remote Controller of Air Conditioner Using MSP430 Design Guide 2014. 10. 3

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거
ENERGYTRACE — EnergyTrace 기술