TIDA-00994

TIDA-00994

설계 파일

개요

TIDA-00994 레퍼런스 설계의 목표는 공장 현장 및 복잡한 산업 공정 자동화에 사용되는 멀티 세그먼트 RGB 신호 타워의 임베디드 펌웨어를 개발하는 것입니다. Wi-Fi ® 인터페이스를 구현하여 스택 조명을 제어하고 상태 정보를 읽어오도록 했습니다. CC3200 SimpleLink™ Wi-Fi®가 Wi-Fi 액세스 포인트를 제공하며, 정보를 읽고 스택 조명을 제어하는 임베디드 웹 서버도 제공합니다.

특징
  • 유연하고 제어가 용이한 RGB LED 타워 조명 설계
  • 다양한 전환 가능한 모드: 데모, 온도, 습도 및 스택 조명
  • Wi-Fi 인터페이스를 통해 제어 가능
  • 각각 4개의 개별 채널이 있는 1~5개의 RGB LED 세그먼트
  • 채널당 최대 60mA까지 조정 가능한 최대 LED 전류
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCZ3.PDF (2325 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRM84.PDF (182 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRM85.PDF (369 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRM82.PDF (61 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRM83.PDF (74 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRM88.ZIP (359 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRM89.ZIP (1058 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCA4.ZIP (343 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDCCA5.ZIP (496 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRM86.PDF (700 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRM87.PDF (1715 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRM80.PDF (539 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRM81.PDF (831 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

ESD 보호 다이오드

TPD2E001 — USB 2.0용 1nA 최대 누출 및 VCC 핀을 지원하는 듀얼 1.5pF, 5.5V, ±8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
습도 센서

HDC1080 — 2% RH 저전력 디지털 상대 습도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5528 — 128KB 플래시, 8KB SRAM, 12비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW 멀티플라이어를 지원하는 25MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

LMZ35003 — 7V~50V, 2.5A 스텝다운 전원 모듈(9x11x2.8mm QFN 패키지)

데이터 시트: PDF
RGB LED 드라이버

TLC5971 — 3.3V 선형 레귤레이터를 지원하는 12채널, 16비트 ES-PWM RGB LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
Wi-Fi 제품

CC3200 — 2 TLS/SSL 및 256KB RAM을 갖춘 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

CC3200-LAUNCHXL — SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad

TIDA-00994 레퍼런스 설계의 목표는 공장 현장 및 복잡한 산업 공정 자동화에 사용되는 멀티 세그먼트 RGB 신호 타워의 임베디드 펌웨어를 개발하는 것입니다. Wi-Fi ® 인터페이스를 구현하여 스택 조명을 제어하고 상태 정보를 읽어오도록 했습니다. CC3200 SimpleLink™ Wi-Fi®가 Wi-Fi 액세스 포인트를 제공하며, 정보를 읽고 스택 조명을 제어하는 임베디드 웹 서버도 제공합니다.
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
CC3200_NFC_CARD_READER — SimpleLink™ Wi-Fi® 지원 NFC 카드 리더 TIDA-00994 — Wi-Fi® 인터페이스를 지원하는 RGB LED 신호 타워 레퍼런스 설계 TIDC-CC3200-VIDEO — Wi-Fi를 통한 SimpleLink™ CC32xx-OV788 비디오/오디오 스트리밍 레퍼런스 디자인 TIDC-CC3200AUDBOOST — SimpleLink Wi-Fi CC3200용 Wi-Fi 오디오 스트리밍 애플리케이션 Launchpad TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION — SimpleLink Wi-Fi 안테나 선택
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

CC3200-LAUNCHXL — SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
CC3200_NFC_CARD_READER — SimpleLink™ Wi-Fi® 지원 NFC 카드 리더 TIDA-00994 — Wi-Fi® 인터페이스를 지원하는 RGB LED 신호 타워 레퍼런스 설계 TIDC-CC3200-VIDEO — Wi-Fi를 통한 SimpleLink™ CC32xx-OV788 비디오/오디오 스트리밍 레퍼런스 디자인 TIDC-CC3200AUDBOOST — SimpleLink Wi-Fi CC3200용 Wi-Fi 오디오 스트리밍 애플리케이션 Launchpad TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION — SimpleLink Wi-Fi 안테나 선택

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 RGB LED Signal Tower WIth Wi-Fi Interface Reference Design 2017. 3. 21

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00979 — 산업 자동화용 RGB LED 신호 타워 레퍼런스 디자인