TIDA-010009

TIDA-010009

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 아날로그 및 디지털 I/O 인터페이스, 인코더 공급 장치, 절연 트랜시버 및 디지털 프로세싱 블록을 포함하여 서보 또는 AC 드라이브에 필요한 전원 공급 장치를 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 설계는 또한 입력 역극성, 출력 과부하 및 단락 조건에 대한 보호를 구현합니다.

특징
  • 24V ±20%의 외부 보호 초저전압(PELV) 전원 공급 장치로 전원 공급
  • 프로그래머블 UV/OV, 역방향 극성 보호, 출력 과부하 및 SC 보호를 제공하는 공급 입력에서의 산업용 eFuse
  • 90%를 초과하는 효율과 소형 설계에 최적화된 스위치가 통합된 동기 벅 DC/DC 컨버터
  • 통신 및 디지털 I/O를 위한 절연 전압 레일을 생성하는 스위치가 통합된 PSR 플라이백
  • 여러 인코더 유형을 지원하는 프로그래머블 전압 출력
  • 출력 전압 레일: 24VISO, 5VISO, ±12V, 5V, 3.3V, 2.5V, 1.2V, <±1%의 부하 및 라인 조정
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUED0.PDF (8910 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRZ27.PDF (299 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRZ26.PDF (208 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRZ29.ZIP (2752 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFB1.ZIP (4145 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRZ28.PDF (1664 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRZ25.PDF (480 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨버터

LM5180-Q1오토모티브 65-VIN no-opto 플라이백 컨버터(100V, 1.5A 통합 MOSFET 포함)

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LMR33630SIMPLE SWITCHER® 3.8V~36V, 3A 동기 벅 컨버터, 초저 EMI

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TLV62569SOT23 및 SOT563 패키지의 2.5V-5.5V 입력, 2A 고효율 스텝다운 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS611702x2mm QFN 패키지의 1.2A 스위치, 38V 고압 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62125활성화 임계값 및 이력을 조정할 수 있는 3V~17V, 300mA 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS628211.5mm × 1.5mm VSON-HR 패키지의 1% 정확성을 지원하는 2.4V~5.5V 입력, 1A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP2951-N100mA, 30V, 저손실 전압 레귤레이터(전원 양호 및 활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD16301Q225V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 2mm x 2mm, 29mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19533Q5A100V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 9.5mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
시퀀서

LM3880고정 시간 지연을 지원하는 3레일 간단한 전원 시퀀서

데이터 시트: PDF | HTML
eFuse(통합 핫 스왑)

TPS25200꺼졌을 때 역전류 차단을 지원하는 2.5V~6.5V, 60mΩ, 0.085~2.9A eFuse

데이터 시트: PDF | HTML
eFuse(통합 핫 스왑)

TPS2663출력 전력 제한 및 서지 보호 기능이 있는 4.5V~60V, 31mΩ, 0.6~6A eFuse

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Compact, efficient, 24-V input auxiliary power supply reference design for servo 2019. 2. 22