TIDA-010015

TIDA-010015

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 산업용 AC/DC 전원 공급 장치를 위한 소형, 고효율, 24V DC, 500W 레퍼런스 설계입니다. 이 설계는 UCC28064A에 기반한 프런트 엔드 2상 인터리브 TM(전환 모드) PFC(역률 보정)로 구성됩니다. 이를 통해 PFC 인덕터 크기를 최소화하고 EMI 필터 요구 사항을 낮춥니다. DC-DC는 TI의 UCC256301 장치를 사용하여 구현된 HB-LLC 단계를 사용하여 구현됩니다. 효율성 향상을 위해 UCC24612를 사용하는 2차측에서 동기 정류를 사용합니다.

특징
  • 최대 부하에서 전체 효율 94.5%, 피크 효율 95% 초과
  • 강제 냉각 없이 최대 330W 작동
  • 0.99를 초과하는 높은 역률, IEC 61000-3-2 Class A에 따른 PFC 규정 및 전류 THD 준수
  • 전도 방출 표준(EN55011 Class B) 요구 사항 준수
  • LLC 컨트롤러의 ZCS 방지 기능 및 OVP 감지 기능으로 안정성을 높이고 과전류, 단락 및 과전압으로부터 시스템을 보호하여 안전 보장
  • 소형 160mm × 80mm × 35mm PCB 폼 팩터
출력 전압 옵션 TIDA-010015.1
입력 전압(최소)(V) 85
입력 전압(최대)(V) 265
Vout(공칭값) (V) 24
Iout(최대)(A) 21
출력 전력(W) 504
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Boost- Transition Mode^Half Bridge- LLC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUEC2B.PDF (2176 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRXC6.PDF (348 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRXC5.PDF (117 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRXC8.ZIP (3061 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEY1.ZIP (1752 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRXC7.PDF (1380 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRXC4.PDF (619 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC24612 — 고주파 멀티 모드 동기 정류기 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC256301 — 초저 대기 전력의 고전압 시동을 지원하는 넓은 Vin LLC 공진 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28064A — 높은 저부하 효율을 지원하는 Natural Interleaving™ 전환 모드 PFC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 전류 감지 증폭기

INA181 — 26V 양방향 350kHz 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

TL331 — 고전압 단일 차동 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV171 — 비용에 민감한 애플리케이션을 위한 싱글, 36V, 3MHz, 저전력 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP2951-N — 100mA, 30V, 저손실 전압 레귤레이터(전원 양호 및 활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP2981 — 활성화 기능이 있는 100mA, 16V, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

UCC27517 — 4V UVLO 및 듀얼 입력 구조를 지원하는 20V VDD, 4A/4A 싱글 채널 저압측 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19505KCS — 80V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 TO-220, 3.1mOhm

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 94.5% Efficiency, 500-W Industrial AC/DC Reference Design (Rev. B) PDF | HTML 2020. 5. 6
기술 문서 How topology selection can help improve reliability in industrial AC/DC power supp PDF | HTML 2019. 2. 14

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상