TIDA-010047

TIDA-010047

설계 파일

개요

완전한 테스트를 거친 이 레퍼런스 설계는 노트북 어댑터 및 스마트폰 충전기 애플리케이션을 위한 넓은 입력 전압 범위(100~240V AC)를 제공하는 고효율, 높은 전력 밀도, AC/DC 어댑터 솔루션입니다. 이 설계는 UCC28056 장치 기반의 프론트 엔드 TM(전도 모드) PFC(역률 보정) 회로와 UCC28780 장치 기반의 절연 DC/DC 변환을 위한 능동 클램프 플라이백으로 구성됩니다.

특징
  • 비교적 저렴한 솔루션
  • 양측 USB Type-C® 케이블 기반 솔루션
  • 능동 클램프 플라이백 토폴로지로 상대적으로 높은 전력 밀도 구현
  • DoE 레벨 VI 및 CoC Tier2 규정 충족
  • 강력한 보호 기능 내장
출력 전압 옵션 TIDA-010047.1
입력 전압(최소)(V) 85
입력 전압(최대)(V) 265
Vout(공칭값) (V) 20
Iout(최대)(A) 5
출력 전력(W) 100
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Boost- Transition Mode^Flyback- Active Clamp
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEM3.PDF (3169 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRZD0.ZIP (248 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRZC9B.ZIP (516 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRZD2A.ZIP (7112 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFD7.ZIP (1309 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRZD1.ZIP (1002 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRZC8A.ZIP (490 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC24612 — 고주파 멀티 모드 동기 정류기 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28056 — 6핀 고성능 CRM/DCM PFC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28780 — 1MHz 고주파 능동 클램프 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62177 — SNOOZE 모드를 지원하는 28V, 0.5A 스텝 다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

LMC7111 — 싱글, 11V, 50kHz 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
하프 브리지 드라이버

UCC27712 — 700V 1.8A/2.8A half-bridge gate driver with 9V UVLO and interlock

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP2981-N — 활성화 기능이 있는 100mA, 16V, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7B4250-Q1 — 차량용 50mA, 오프 배터리(40V), 조정 가능 전압 추적 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

ATL431 — 2.5V 저 IQ 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
USB-C 전원 공급 컨트롤러

TPS65987D — 전원 스위치가 통합된 USB Type-C® 및 USB-C® PD(Power Delivery) 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 22-W/in3, 93.1% peak efficiency, 100-W USB-PD 3.0 AC/DC adapter reference design 2019. 3. 27