TIDA-010048

TIDA-010048

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 4채널-채널, 절연 4~20mA, 전류 루프 아날로그 입력 모듈입니다. 이 설계에는 상태 모니터링 센서 및 모듈 애플리케이션을 위한 단락, 과전류 및 과전압 제한 기능이 포함되어 있습니다. 이 아날로그 입력 모듈 설계의 주요 기능으로는 채널 절연, LM5180을 사용하여 단일 플라이백 컨버터로 지원되는 멀티 채널 아날로그 입력 모듈, 2선 트랜스미터에 대한 전원 공급 장치 및 단락 보호 회로가 있습니다. 이 설계는 4채널 아날로그 입력 모듈도 지원할 수 있습니다.

특징
  • 1~4채널-채널 절연 아날로그 입력 모듈
  • 출력 전력 제한이 있는 필드 트랜스미터를 위한 공급(25mA로 단락 제한)
  • 25 ±1V, IOUT < 25mA 피크 트랜스미터 공급
  • 잘못된 배선으로부터 입력 보호
  • UART 인터페이스 24b ΔΣADC로 BOM 크기 및 비용 절감
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEN8.PDF (1055 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRZH3.PDF (1349 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRZH2.PDF (104 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRZH5.ZIP (3092 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFE9.ZIP (1560 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRZH4.PDF (1367 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRZH1.PDF (310 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

SN74LV4052A — 5V, 4:1, 2채널, 아날로그 멀티플렉서

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM5180 — 65-VIN no-opto 플라이백 컨버터(100V, 1.5A 통합 MOSFET 포함)

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM5180-Q1 — 오토모티브 65-VIN no-opto 플라이백 컨버터(100V, 1.5A 통합 MOSFET 포함)

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7721 — 강화 2채널, 1/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A49 — 활성화를 지원하는 150mA, 36V, 저잡음, 높은 PSRR, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS122U04 — PGA, VREF, 2x IDAC 및 UART 인터페이스를 지원하는 24비트, 2kSPS, 4채널, 저전력 소형 델타-시그마 ADC

데이터 시트: PDF | HTML
TVS 다이오드

TVS3300 — 33V 평면 클램프 서지 보호 장치

데이터 시트: PDF | HTML
eFuse(통합 핫 스왑)

TPS2662 — 입력 및 출력 역방향 전극 보호가 통합된 4.5V~60V, 478mΩ, 0.025~0.88A eFuse

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Channel-to-Channel Isolated Analog Input Module Reference Design 2019. 4. 4
Product overview Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 2024. 8. 20

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기 LM5180DESIGN-CALC — LM5180 PSR 플라이백 컨버터 설계 툴