TIDA-010052

TIDA-010052

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 두 개의 MCU를 사용하는 아키텍처에서 마이크로컨트롤러에 전원을 투입하는 안전 전원 공급 장치를 구현합니다. 이 설계에는 MCU 손상을 방지하는 과전압 보호 및 단락 보호를 포함하여 여러 가지 보호 기능이 있습니다. DC/DC, LMR36515 및 LMR36015는 5V 및 12V 레일을 3.3V로 변환하며, 이는 TPS3703 및 TPS3702 전압 모니터에 의해 각각 모니터링됩니다.

특징
  • MCU에 전원을 공급하기 위한 3.3V 레일의 과전압, 과전류 및 단락 보호
  • 최대 60V의 과전압으로부터 전원 공급 장치 입력을 보호
  • 공간이 중요한 애플리케이션을 위한 소형 폼 팩터
  • 90%를 초과하는 효율과 소형 설계에 최적화된 스위치가 통합된 동기 벅 DC/DC 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEP8.PDF (4118 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDM484.PDF (213 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM483.PDF (135 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM486.ZIP (3493 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFS5.ZIP (1213 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM485.PDF (669 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM482.PDF (315 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LMR36015 — 4.2V~60V, 1.5A 초소형 동기 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LMR36520 — 26uA IQ를 지원하는 SIMPLE SWITCHER® 4.2V~65V, 2A 동기식 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV6002 — 듀얼, 5.5V, 1MHz, RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
핫 스왑 컨트롤러

TPS2400 — 100V 입력 과도 보호 기능을 지원하는 5.5V 과전압 보호 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A16 — 100mA, 60V, 초저 IQ, 저손실(LDO) 전압 레귤레이터, 전원 양호 및 활성화

데이터 시트: PDF | HTML
공급 전압 통제기

TPS3702 — 과전압 및 부족 전압 모니터링을 위한 고정밀 윈도우 전압 감지기

데이터 시트: PDF | HTML
공급 전압 통제기

TPS3703-Q1 — 리셋 시간 지연을 지원하는 오토모티브 고정밀 윈도우 통제기

데이터 시트: PDF | HTML
eFuse(통합 핫 스왑)

TPS2660 — 통합형 입력 역방향 극성 보호를 지원하는 4.2V~60V, 150mΩ, 0.1-2.23A eFuse

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Safety Power Supply for Motor Drives Reference Design 2020. 2. 25