TIDA-010053
주 전지 레퍼런스 디자인을 사용하는 스마트 계량기 무선 모듈을 위한 저전력 옵션
TIDA-010053
개요
이 레퍼런스 디자인은 리튬 망간 이산화규소(LiMnO2) 기본 배터리 및 사물 인터넷(IoT) 관련 애플리케이션을 위한 상업용 기성품 협대역 모듈을 사용한 스마트 유량계를 위한 세 가지 전원 아키텍처를 보여줍니다. 세 가지 전원 솔루션은 배터리로 구동되는 스마트 유량 계량기의 배터리 및 시스템 상태 모니터링 레퍼런스 디자인하드웨어와 결합되어 배터리 수명으로 고정밀 SOH(성능 상태) 계산을 제공합니다. 상시 가동 시스템 내 전류 모니터링은 RF 전송의 전류 피크를 감지하고 SOH 측정은 조정 가능한 지연을 통해 예약됩니다. IoT 관련 애플리케이션용 협대역 셀룰러 모듈을 공급하는 고효율 전력 아키텍처는 BQ35100 배터리 게이지와 함께 실시간 배터리 수명 데이터를 제공하여 주문형 배터리 교체가 가능한 실시간 배터리 수명 데이터를 제공합니다.
특징
- BQ35100 장치 기능을 활용하여 정확한 시스템 내 배터리 측정
- ADS7142 + LPV521을 사용하여 다양한 전원 프로필 상태에 대해 조정 가능한 높고 낮은 임계값을 지원하는 1μA 상시 가동 시스템 전류 모니터링
- 단일 또는 직렬 2개 기본 LiMnO2 셀 지원
- 부스트, 벅 또는 벅 부스트 접근 방식의 전반적인 효율성 비교 지원
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDM067A.PDF (58 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
개발 시작하기
평가 보드
이 레퍼런스 디자인은 리튬 망간 이산화규소(LiMnO2) 기본 배터리 및 사물 인터넷(IoT) 관련 애플리케이션을 위한 상업용 기성품 협대역 모듈을 사용한 스마트 유량계를 위한 세 가지 전원 아키텍처를 보여줍니다. 세 가지 전원 솔루션은 배터리로 구동되는 스마트 유량 계량기의 배터리 및 시스템 상태 모니터링 레퍼런스 디자인하드웨어와 결합되어 배터리 수명으로 고정밀 SOH(성능 상태) 계산을 제공합니다. 상시 가동 시스템 내 전류 모니터링은 RF 전송의 전류 피크를 감지하고 SOH 측정은 조정 가능한 지연을 통해 예약됩니다. (...)
EVM 사용 설명서:
PDF
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | NB-IoT Power Topologies for Smart Meter Wireless Modules Using Primary Cells Ref (Rev. C) | PDF | HTML | 2021. 3. 5 | |
| 애플리케이션 노트 | Extending Battery Life with Low-Iq and Dynamic Voltage Scaling (Rev. A) | PDF | HTML | 2020. 10. 12 | ||
| Application brief | How to Extend Operating Time of a LiSOCl2 Powered System | PDF | HTML | 2020. 8. 6 |