TIDA-010070

TIDA-010070

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 오링 컨트롤러인 LM5050-1을 사용하여 역방향 극성 및 역전류 방지를 제공합니다. 이와 함께 LM5069 핫 스왑 컨트롤러는 과전류, 과전압, 저전압 보호 및 돌입 전류 제한에 사용됩니다. 또한 이 설계에는 게이트 드라이브, 인코더 및 MCU 회로를 포함한 제어 전자 장치를 위한 전원 레일도 있습니다.

특징
  • 과전압, 역방향 극성, 과전류 및 돌입 전류로부터 DC 버스 전압을 보호합니다.
  • 모터 제동 중에 역전류가 공통 DC 버스 공급으로 다시 흐르는 것을 방지합니다.
  • DC 링크에서 최대 100V 과도 상태를 견딜 수 있습니다(공칭 48V).
  • DC 버스 입력 없이 구성을 위해 USB를 사용하여 MCU에 전원을 공급하는 옵션.
  • 인코더 공급 장치(DC 버스 및 외부 백업 배터리에서 모두)를 단락 오류로부터 보호합니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUES3.PDF (3453 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDM359.PDF (210 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM358.PDF (103 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM361.ZIP (2954 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFP7.ZIP (322 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM360.PDF (1164 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM357.PDF (264 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM5164 — 초저 IQ가 포함된 6-V~100-V 입력, 1-A 동기 벅 DC-DC 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS560430 — 4V~36V, 0.6A 동기 스텝다운 SIMPLE SWITCHER® 전력 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
핫 스왑 컨트롤러

LM5069 — 전원 제한을 지원하는 9V~80V 핫 스왑 컨트롤러

데이터 시트: PDF
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM5050-1 — 5V~75V 400uA IQ 오링 FET 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP38691 — 500mA, 10V, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22919 — 조정 가능한 출력 방전을 지원하는 5.5V, 1.5A, 90mΩ 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19536KTT — 100V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 D2PAK, 2.4mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD25501F3 — -20V, P 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 LGA 0.6mm x 0.7mm, 76mOhm, 게이트 ESD 보호

데이터 시트: PDF | HTML
전원 멀티플렉서

TPS2121 — 원활한 전환을 지원하는 2.7V~22V, 56mΩ, 4.5A, 전원 멀티플렉서

데이터 시트: PDF
공급 전압 통제기

TPS3703-Q1 — 리셋 시간 지연을 지원하는 오토모티브 고정밀 윈도우 통제기

데이터 시트: PDF | HTML
eFuse(통합 핫 스왑)

TPS2662 — 입력 및 출력 역방향 전극 보호가 통합된 4.5V~60V, 478mΩ, 0.025~0.88A eFuse

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Protected DC Bus Input Power & Control Power Supply Ref. Des. for Low-Voltage Se 2019. 12. 4