TIDA-010073

스톨 감지 및 속도 제어 레퍼런스 설계를 지원하는 18V, 2A, 25mm 브러시 DC 모터 드라이버

TIDA-010073

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 추가 센서 없이 모터 스톨을 감지할 수 있는 진공 로봇 메인 휠과 메인 브러시를 위한 브러시 DC(BDC) 모터 드라이버 솔루션을 보여줍니다. 이 설계를 통해 부품 수를 줄이고 작은 폼 팩터를 사용할 수 있으며, BDC 모터 제어를 위한 유연성을 제공할 수 있습니다. 이 설계에는 과전류, 과전압, 저전압 및 열 셧다운 같은 향상된 보호 기능이 통합되어 있습니다.

특징
  • 4.5V~33.6V의 전압 범위에서 작동
  • 고출력 피크 전류: 3.5A
  • 통합 H 브리지 프리드라이버 및 FET
  • 통합 전류 감지에 의한 안정적인 모터 스톨 감지
  • 과전류, 단락, 과전압, 저전압 및 열 보호
  • 작동 주변 온도: -40°C~85°C
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUES7.PDF (3099 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDM133.PDF (81 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM132.PDF (55 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM135.ZIP (492 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFL2.ZIP (548 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM134.PDF (523 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM131.PDF (200 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버

DRV8876통합 전류 감지 및 전류 감지 피드백을 지원하는 40V, 3.5A H 브리지 모터 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS709역전류 방지 및 활성화를 지원하는 150mA, 30V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDCFL3 — TIDA-010073 Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010073 스톨 감지 및 속도 제어 레퍼런스 설계를 지원하는 18V, 2A, 25mm 브러시 DC 모터 드라이버

TIDCFL3 TIDA-010073 Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2019. 8. 13
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010073 스톨 감지 및 속도 제어 레퍼런스 설계를 지원하는 18V, 2A, 25mm 브러시 DC 모터 드라이버

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfl3 or www.ti.com/lit/xx/tidcfl3/tidcfl3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCFL3. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 18-V, 2-A, 25-mm, Brushed DC Motor Driver With Stall Detection and Speed Control 2019. 8. 14