TIDA-010076

TIDA-010076

설계 파일

개요

TIDA-010076은 SPE를 통해 220W 전력 및 100Mbit/s 데이터를 전송하는 것을 보여줍니다. 데이지 체인 토폴로지의 통신 시스템은 스타 토폴로지의 기존 시스템보다 하드웨어와 배선이 훨씬 적게 필요합니다. 단일 페어 이더넷(SPE, 100BASE-T1) 및 데이터 라인을 통한 전원과 함께 사용하면, 더 적은 배선으로 설계를 간소화할 수 있습니다. 전력과 데이터는 두 개의 와이어만 사용하여 노드 사이를 이동합니다.

특징
  • 100Mbit/s인 SPE
  • 전력과 통신을 위한 하나의 꼬임 쌍선
  • 노드의 데이지 체인
  • 잘못된 배선 및 서지로부터 보호
  • 엔지니어링된 또는 동적 링크 파워
  • 66AK2Gx 산업용 통신 엔진과 작동할 수 있도록 테스트를 거침
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUET1.PDF (3799 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDM617.PDF (627 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM616.PDF (375 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM619.ZIP (7364 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFV4.ZIP (823 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM618.PDF (4302 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM615.PDF (1607 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 전류 감지 증폭기

INA180 — 26V, 350kHz 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
차량용 LED 드라이버

TLC6C598-Q1 — 차량용 전원 로직 8비트 시프트 레지스터 LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM76003 — 3.5V~60V, 3.5A 동기 스텝다운 전압 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD2E2U06-Q1 — USB 및 고속 인터페이스를 위한 오토모티브 듀얼 1.5pF, 5.5V, ±25kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
이더넷 PHY

DP83TC811R-Q1 — 저전력 100BASE-T1 차량용 PHYTER™ 이더넷 물리적 계층 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74700-Q1 — 3.2V~65V, 80μA IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP2951 — 100mA, 30V, 저손실 전압 레귤레이터(전원 양호 및 활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2332-EP — 향상된 제품 혼합 신호 마이크로컨트롤러

데이터 시트: PDF
벅 모듈(통합 인덕터)

LMZ10500 — 5.5V, 0.5A 스텝다운 DC/DC 전원 모듈(3mm × 2.6mm 패키지)

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

LMZM33603 — 컴팩트 7x9x4mm QFN 패키지의 4V~36V, 3A 스텝다운 DC/DC 전원 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
eFuse(통합 핫 스왑)

TPS2663 — 출력 전력 제한 및 서지 보호 기능이 있는 4.5V~60V, 31mΩ, 0.6~6A eFuse

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Daisy-Chained Power and Data Over Single Pair Ethernet (T1) Reference Design 2020. 6. 3