TIDA-010077

TIDA-010077

설계 파일

개요

장애물 회피, 절벽 감지, 고착 방지 및 벽 추종은 모두 로봇 시스템에 필요한 기능입니다. 이 레퍼런스 설계는 광학 ToF(Time of Flight) 기술로 작고 비용 효율적인 근접 센서 시스템을 구축하여 이러한 기능을 달성하고, 외부 근적외선(NIR) LED 3개와 포토다이오드 1개를 사용하는 단일 근접 및 거리 센서 AFE(아날로그 프론트 엔드)(OPT3101)를 통해 주변 및 물체 색상에 매우 민감한 범용 IR 솔루션의 문제를 해결합니다.

특징
  • 세 가지 NIR 방출기를 다양한 기능에 맞게 구성할 수 있습니다. 절벽 감지, 장애물 회피, 고착 방지 및 벽 추종
  • 최대 1.5m의 감지 범위, 장애물 회피용 렌즈 없음
  • 적응형 HDR(하이 다이내믹 레인지)을 사용하면 감지 범위가 충분히 짧아져 절벽 감지 및 고착 방지 수행 가능
  • ToF 기반 센서 AFE(OPT3101)는 물체의 색상 및 반사에 영향을 받지 않고 측정을 수행하며 높은 주변 조명 조건(실외)에서 작동 지원
  • 5%의 정확도로 직접 거리 측정 출력
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUET2.PDF (3902 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDM206.ZIP (141 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM205.ZIP (55 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM208.ZIP (2784 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFM6.ZIP (1164 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM207.ZIP (645 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM204.ZIP (391 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM2664 — 1.8V~5.5VIN 스위치드 커패시터 전압 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV702 — 300mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR2476 — 64KB FRAM, 8KB SRAM, 비교기, 12비트 ADC, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
근접 센서

OPT3101 — ToF(Time of Flight) 기반 장거리 근접도 및 거리 센서 AFE(아날로그 프론트 엔드)

데이터 시트: PDF | HTML
RGB LED 드라이버

TLC59283 — 사전 충전 FET를 지원하는 16채널 정전류 LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDCFM7 — TIDA-010077 Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010077 — 로봇 애플리케이션을 위한 장애물, 절벽 감지 및 고착 방지 올인원 레퍼런스 설계

TIDCFM7 — TIDA-010077 Software

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2019. 9. 24
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010077 — 로봇 애플리케이션을 위한 장애물, 절벽 감지 및 고착 방지 올인원 레퍼런스 설계

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfm7 or www.ti.com/lit/xx/tidcfm7/tidcfm7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCFM7. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Obstacle, Cliff Detection and Stuck Prevention All-In-One Reference Design 2019. 9. 25