TIDA-01008

TIDA-01008

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 주변광 수준에 따라 백라이트 밝기를 조정함으로써 전원을 절약하고 LCD 및 백라이트의 수명을 연장합니다. CapTIvate 터치 슬라이더를 통해서는 사용자가 원하는 밝기에 따라 밝기를 미세 조정할 수 있습니다. LCD 디스플레이의 민감한 열 요구 사항은 원격 온도 센서에 의해 모니터링되어 열 셧다운을 통해 시스템을 보호합니다.

특징
  • 4V~40V의 작동 범위
  • LED 8개로 구성된 스트링 6개, 스트링당 최대 150mA
  • 주변광 수준에 따라 디스플레이 밝기 조정
  • 밝기 조정 또는 설정을 위한 정전식 터치 슬라이더
  • 온도 모니터링 및 과열 상태 시 셧다운
  • 시스템 소비 전력 절감 및 백라이트와 LCD 수명 연장
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDI3.PDF (3292 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRV47.PDF (320 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRV46.PDF (105 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRV49.ZIP (1666 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCED4.ZIP (4494 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRV48.PDF (2166 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRV45.PDF (294 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 LED 드라이버

LP8863-Q1 — LP8863-Q1 6개의 150mA 채널을 갖춘 오토모티브 디스플레이 LED 백라이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 온도 센서

TMP423-Q1 — AEC-Q100 오토모티브 3채널 원격 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74700-Q1 — 3.2V~65V, 80μA IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
광 센서

OPT3001-Q1 — 사람의 시각 반응에 정확하게 대응하는 ALS(오토모티브 디지털 주변광 센서)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7B69-Q1 — 오토모티브 150mA, 오프 배터리(40V), 높은 PSRR, 낮은 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22918-Q1 — 조정 가능한 상승 시간 및 조정 가능한 출력 방전을 지원하는 1채널, 5.5V, 2A, 52mΩ 차량용 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
센서 MCU

MSP430FR2633 — 터치 IO 16개(64개 센서), 16KB FRAM, 4KB SRAM, IO 19개, 10비트 ADC를 지원하는 정전식 터치 MCU

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크

TIDCED5 — TIDA-01008_SOURCE_CODE

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01008 — 온도 센서가 탑재된 광학 감지 백라이트 레퍼런스 설계

TIDCED5 — TIDA-01008_SOURCE_CODE

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2017. 12. 21
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01008 — 온도 센서가 탑재된 광학 감지 백라이트 레퍼런스 설계

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidced5 or www.ti.com/lit/xx/tidced5/tidced5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCED5. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Reference Design for Optical Sense-Controlled Backlight With Temperature Sensing 2017. 12. 1