TIDA-010224

배터리 수명 연장을 위한 저전력 무선 카메라 레퍼런스 디자인

TIDA-010224

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 업계 최고의 이미지 처리, 커넥티비티, 센서 및 전력을 결합하여 배터리 작동 무선 카메라용 솔루션을 제공합니다. 고효율 전력 컨버터와 최적화된 시스템 아키텍처는 배터리 수명을 늘려줍니다. 이미지
Wi-Fi® 연결 장치가 포함된 프로세서를 사용하면 잡음 감소 및 에코 취소 기능이 구현된 안전한 고품질 라이브 비디오 스트리밍 및 양방향 오디오 스트리밍이 가능합니다. 이 설계에는 나이트 비전 기능을 지원하는 적외선(IR) LED 및 IR 차단 필터가 포함되어 있습니다.

특징
  • 신제품 개발 주기를 단축할 수 있는 전체 카메라 레퍼런스 설계
  • 주간과 야간 시야를 위한 주변광 감지, IR LED 드라이버 및 전동 IR 차단 필터 통합
  • 로컬 네트워크를 통한 모든 스마트폰, 태블릿 또는 컴퓨터에서 802.11 A, B, G 및 N 네트워크를 통한 SimpleLink Wi-Fi 연결, Sub-1GHz와 2.4GHz의 동시 다중 프로토콜
  • 더 긴 배터리 수명을 위한 효율적인 DC/DC 컨버터를 사용하여 USB 또는 배터리를 지원하는 전원 트리
  • 카메라 웨이크업을 위한 다양한 옵션: PIR, Sub-1GHz 또는 초인종
  • Wi-Fi 장치는 저전력 아키텍처를 보완: 최소 50% 비콘 중 전류 소비 감소 및 최소 30% 비디오 스트리밍 중 전류 소비 감소
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUEZ4.PDF (8361 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDM891.ZIP (614 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM890.PDF (227 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM893.ZIP (5942 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG13.ZIP (2463 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM892.ZIP (2497 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM889.PDF (1128 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS63802QFN/DFN 패키지의 2A, 고효율, 11µA 정동작 전류 벅 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
Wi-Fi 제품

CC3235MODS256kB RAM이 탑재된 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4 이중 대역 Wi-Fi CERTIFIED™ 무선 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A03빠른 과도 응답을 지원하는 나노전력 IQ 200nA 200mA 저손실(LDO) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A20높은 PSRR을 지원하는 300mA 초저잡음 낮은 IQ 저손실(LDO) 선형 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM66100FET가 통합된 1.5V~5.5V, 1.5A, 0.5µA IQ 이상적 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
광 센서

OPT3004각도 IR 제거가 증가된 디지털 주변광 센서(ALS)

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS628251.5mm × 1.5mm QFN 패키지의 1% 출력 정확성을 지원하는 2.4V~5.5V 입력, 2A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS63901WCSP 패키지에서 75nA 작동 IQ를 지원하는 5.5V 벅 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TLV61048SOT-23 패키지의 14V 출력 전압 비동기 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22919조정 가능한 출력 방전을 지원하는 5.5V, 1.5A, 90mΩ 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
범용 오디오 증폭기

TPA2011D1단락 자동 복구 보호를 지원하는 3.2W, 모노, 아날로그 입력 클래스-D 오디오 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS6284060nA 정동작 전류(IQ), 1.8V~6.5VIN, 고효율 750mA 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS63900입력 전류 제한 및 동적 전압 스케일링이 가능한 1.8V~5.5V, 75nA IQ 벅-부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버

DRV8837C12V, 1A H 브리지 모터 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
Sub-1GHz 무선 MCU

CC1352REdgeAI를 지원하는 SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 다중 대역 1GHz 미만 및 2.4GHz 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDA-010224-WCM-SW — TIDA-010224 Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DC/DC 컨버터
TPS63901 WCSP 패키지에서 75nA 작동 IQ를 지원하는 5.5V 벅 부스트 컨버터
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010224 배터리 수명 연장을 위한 저전력 무선 카메라 레퍼런스 디자인

TIDA-010224-WCM-SW TIDA-010224 Software

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2021. 6. 10
제품
DC/DC 컨버터
TPS63901 WCSP 패키지에서 75nA 작동 IQ를 지원하는 5.5V 벅 부스트 컨버터
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010224 배터리 수명 연장을 위한 저전력 무선 카메라 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcg14 or www.ti.com/lit/xx/tidcg14/tidcg14.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCG14. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Low-Power Wireless Camera Reference Design for Extended Battery Life PDF | HTML 2021. 5. 19
애플리케이션 노트 TIDA-010224 Additional Information for Low-Power Consumption Design PDF | HTML 2022. 11. 23