TIDA-010236

TIDA-010236

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 상단 냉각 갈륨 질화물(GaN) 도터보드와 TMS320F280025C 디지털 컨트롤러를 갖춘 4kW CCM(연속 전도 모드) 토템폴 역률 보정(PFC)입니다. LMG352x 및 ​​C2000의 일체형 보호 기능과 함께 완전한 보호 기능을 구현합니다. AC 강하, 서지 및 전도성 방출(CE)이 완전히 검증되어 C2000 및 GaN을 갖춘 고효율의 견고한 토템폴 PFC 설계를 제공합니다.

특징
  • 200V~277V 공칭 기준에서 최대 전력 4,000W
  • 피크 효율 >= 98.66% 및 역률 ~0.999
  • 비절연 고속 증폭기를 이용한 전류 감지
  • 단상 CCM 토템폴
  • TMS320F28002x 디지털 컨트롤러와 호환
출력 전압 옵션 TIDA-010236.1
입력 전압(최소)(V) 200
입력 전압(최대)(V) 277
Vout(공칭값) (V) 400
Iout(최대)(A) 10
출력 전력(W) 4000
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Boost- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUF22.PDF (1879 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDMBB4.ZIP (834 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMBB3.ZIP (227 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMBB6.ZIP (10958 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGD2.ZIP (1026 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMBB5.ZIP (1717 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMBB2.ZIP (1660 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28710 — PSR, 밸리 스위칭 및 프로그래머블 케이블 보상을 지원하는 정전압, 정전류 PWM

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7721 — 강화 2채널, 1/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
질화 갈륨(GaN) 전력계

LMG3522R030-Q1 — 통합 드라이버, 보호 및 온도 보고 기능이 있는 오토모티브 650V 30mΩ GaN FET

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV9062 — 듀얼, 5.5V, 10MHz 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
절연 증폭기

AMC3302 — ±50mV 입력, 정밀 전류 감지 강화 절연 증폭기, 일체형 DC/DC 포함

데이터 시트: PDF | HTML
실시간 모터 컨트롤 및 자동화 MCU

TMS320F280025C — C2000™ 32비트 MCU - 100MHz, FPU, TMU, 128KB 플래시, CLB

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

TMDSCNCD280025C — TMS320F280025C controlCARD evaluation module

이 레퍼런스 설계는 상단 냉각 갈륨 질화물(GaN) 도터보드와 TMS320F280025C 디지털 컨트롤러를 갖춘 4kW CCM(연속 전도 모드) 토템폴 역률 보정(PFC)입니다. LMG352x 및 ​​C2000의 일체형 보호 기능과 함께 완전한 보호 기능을 구현합니다. AC 강하, 서지 및 전도성 방출(CE)이 완전히 검증되어 C2000 및 GaN을 갖춘 고효율의 견고한 토템폴 PFC 설계를 제공합니다.
EVM 사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP23069 — 16A 최대 입력을 지원하는 3kW, 180W/in3 단상 토템 폴 브리지리스 PFC 레퍼런스 설계 PMP41006 — C2000™과 GaN가 구현하는 CCM 토템 폴 PFC 및 전류 모드 LLC가 있는 1kW 레퍼런스 설계 PMP41043 — C2000과 GaN가 구현하는 CCM 토템 폴 PFC 및 전류 모드 LLC가 있는 1.6kW 레퍼런스 설계 TIDA-010062 — 1kW, 80+ 티타늄, GaN CCM 토템 폴 브리지리스 PFC 및 하프 브리지 LLC와 LFU 레퍼런스 설계 TIDA-010236 — 가전제품용 4kW GaN 토템폴 PFC 레퍼런스 설계 TIDM-1001 — C2000™ MCU를 사용하는 2상 인터리브 LLC 공진 컨버터 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TMDSCNCD280025C — TMS320F280025C controlCARD evaluation module

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP23069 — 16A 최대 입력을 지원하는 3kW, 180W/in3 단상 토템 폴 브리지리스 PFC 레퍼런스 설계 PMP41006 — C2000™과 GaN가 구현하는 CCM 토템 폴 PFC 및 전류 모드 LLC가 있는 1kW 레퍼런스 설계 PMP41043 — C2000과 GaN가 구현하는 CCM 토템 폴 PFC 및 전류 모드 LLC가 있는 1.6kW 레퍼런스 설계 TIDA-010062 — 1kW, 80+ 티타늄, GaN CCM 토템 폴 브리지리스 PFC 및 하프 브리지 LLC와 LFU 레퍼런스 설계 TIDA-010236 — 가전제품용 4kW GaN 토템폴 PFC 레퍼런스 설계 TIDM-1001 — C2000™ MCU를 사용하는 2상 인터리브 LLC 공진 컨버터 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 4-kW GaN Totem-Pole PFC Reference Design for Appliances PDF | HTML 2023. 1. 12