TIDA-010237

AC 및 DC 전류 결함 감지 레퍼런스 설계

TIDA-010237

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 mA 레벨 AC 및 DC 접지 결함 전류를 감지합니다. 자동 진동 회로는 자기 코어를 포화 상태 안팎으로 구동하는 DRV8220 H 브리지를 사용하여 구현됩니다. 또한 결함 전류 신호 및 레벨을 식별하기 위해 능동 필터 회로가 구현됩니다.

특징
  • 개별 AC 및 DC 접지 오류 감지 회로
  • IEC62752 및 IEC62955에 따라 6mA DC, 30mARMS AC의 오류 전류 임계값을 감지하도록 설계됨
  • 감지-응답 시간 < 25ms(릴레이 지연 시간 미포함)
  • 소프트웨어를 통해 AC 및 DC 트립 임계값 조정 가능
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUF03A.PDF (3816 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDMBA4A.PDF (307 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMBA3A.PDF (308 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMBA6A.ZIP (2248 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGD0A.ZIP (2 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMBA5A.PDF (1406 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMBA2A.PDF (513 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA202저잡음(0.2 µVPP, 9nV/√Hz) 대형 정전식 드라이브(25nF) 슈퍼 베타 정밀 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F51328KB 플래시, 1KB SRAM, 10비트 ADC, 비교기, DMA, 16비트 고해상도 타이머를 지원하는 25MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

TLV7011푸시-풀 출력을 지원하는 저전력, 소형 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
D형 플립플롭

SN74LVC2G74클리어 및 프리셋을 지원하는 단일 양극 에지 트리거 D형 플립플롭

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV767조정 가능 및 고정 출력, 1A, 16V, 양극 전압 저손실(LDO) 선형 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버

DRV822020V, 1.76A H 브리지 모터 드라이버 - 자동 절전 모드 지원

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 전류 감지 증폭기

INA293-4V~110V, 1.3MHz, 초정밀 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV172비용에 민감한 애플리케이션을 위한 싱글, 36V, 10MHz, 저전력 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 AC and DC Residual Current Fault Detection Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2026. 4. 27