TIDA-010243

독립형 ADC를 지원하는 3상 전류 변압기 e-미터 레퍼런스 설계

TIDA-010243

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 고성능, 멀티 채널 ADC(아날로그-디지털 컨버터)를 사용하여 클래스 0.1 3상 에너지 측정을 구현합니다. 이 ADC는 8kHz에서 전류 변압기(CT)를 샘플링하여 AC 주전원 각 레그의 전류 및 전압을 측정합니다. 이 레퍼런스 설계는 넓은 입력 전류 범위(0.01A~100A)에서 높은 정확도를 달성하며 개별 고조파 분석과 같은 전력 품질 기능에 필요한 높은 샘플링 주파수를 지원합니다. 계측용 TI Arm® Cortex®-M0+ 호스트 마이크로컨트롤러를 사용할 때 32kSPS의 ADC 샘플 레이트를 달성할 수 있습니다. 필요한 소프트웨어 기능은 MSPM0-SDK에서 구현되며 Code Composer Studio™로 컴파일할 수 있습니다.

특징
  • 2000:1 입력 범위에서 ANSI C12.20 클래스 0.1 유효 에너지 정확도 요구 사항을 충족하는 전기 계량기용 3상 계측
  • 유효 및 무효 에너지와 전력, RMS(루트 평균 제곱근) 전류 및 전압, 역률 및 라인 주파수 계산
  • 5kVRMS 절연을 지원하는 절연 RS-232 및 RS-485
  • 10mA~100A 및 9V~270V 입력 범위에서 테스트됨
  • MSPM0-SDK에는 에너지 계측을 위한 소프트웨어 예제와 Microsoft® Windows® PC에서 결과를 표시할 수 있는 그래픽 사용자 인터페이스 실행 파일이 포함되어 있습니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUF25A.PDF (1675 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDMBP5.PDF (446 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMBP4.PDF (185 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMBP7.ZIP (2555 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGG0.ZIP (987 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMBP6.PDF (1979 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMBP3.PDF (620 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

디지털 아이솔레이터

ISO67202-channel, 2/0, digital isolator with 50Mbps and 1.8V logic support

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS131M0824비트 32kSPS 8채널, 동시 샘플링, 델타-시그마 ADC

데이터 시트: PDF | HTML
RS-485 및 RS-422 트랜시버

THVD1400±12kV IEC ESD를 지원하는 소형 패키지의 3.3V~5V, 500Kbps, RS-485 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
범용 MCU

MSPM0G350780MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU, 128KB 플래시 32KB SRAM 24Msps ADC 2개, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD, MATHACL

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS709역전류 방지 및 활성화를 지원하는 150mA, 30V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
리셋 및 워치독 IC

TPS3840수동 리셋 및 프로그래머블 리셋 시간 지연을 지원하는 나노파워 고입력 전압 통제기

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR41314KB FRAM, 0.5KB SRAM, 10비트 ADC, LCD, UART/SPI/I2C, IR 로직, 타이머를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 축 선형 및 각도 위치 센서

TMAG5273I²C 인터페이스를 지원하는 저전력 선형 3D 홀 효과 센서

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO67313-channel, 2/1, digital isolator with 50Mbps and 1.8V logic support

데이터 시트: PDF | HTML
RS-232 트랜시버

TRS3232E+/-15kV IEC-ESD 보호를 지원하는 3~5.5V 듀얼 채널 250kbps RS-232 라인 드라이버/리시버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Three-Phase Current Transformer E-Meter Reference Design With Standalone ADC (Rev. A) PDF | HTML 2025. 3. 19
Application brief Electricity Metering Reference Designs Selection Guide PDF | HTML 2026. 1. 6

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)
MSPM0-SDK MSPM0 SDK(소프트웨어 개발 키트)