TIDA-010280

TIDA-010280

설계 파일

개요

웨어러블 바이오센싱 홀스터 모니터 레퍼런스 설계는 심전도(ECG), 심박수, 호흡, 페이스 펄스, 온도 및 동작과 같은 생명 징후를 지속적으로 모니터링하는 TI의 최신 제품을 위한 평가 플랫폼을 제공합니다. 이 설계는 최대 6리드(4개 채널)의 저전력, 고해상도, 고집적 ECG 신호 수집에 AFE159RP4를 활용하고 체온 모니터링에 TMP119를 사용합니다. 측정된 데이터는 CC2674R10(Bluetooth® 저에너지 5.3 지원)을 통해 스마트폰이나 의료 모니터링 시스템과 같은 원격 터미널로 전송되어 실시간 디스플레이를 지원합니다. 온보드 LED(발광 다이오드)는 리드 오프, 저전력 및 Bluetooth® 저전력 연결과 같은 시스템의 상태를 나타냅니다. CR2032 배터리 2개(3V 입력) 또는 AAA 배터리 1개(1.5V 입력)로 전체 시스템에 전원을 공급하면서 14일 동안의 작동 수명을 갖출 수 있습니다.

특징
  • 동기화된 ECG, 호흡 및 페이스 펄스 감지를 위한 작은 다중 매개 변수 단일 칩 홀터 모니터 설계
  • 실시간 체온 모니터링을 위한 고정밀 디지털 온도 센서
  • 고성능, 2.4G Bluetooth® 저에너지 5.3 Arm® Cortex®-M33 프로세서는 무선 데이터 전송 지원
  • CR2032 2개(3V, 210mAh 코인 셀 배터리)와 AAA 배터리 1개(1.5V, 500mAh)를 모두 지원하며 작동 수명이 6일인 고효율 DC/DC 컨버터
  • 웨어러블 패치 및 홀터 모니터 설계를 지원하는 유연한 Bluetooth® 저에너지 플랫폼
  • 실시간 ECG, 호흡, 페이스 펄스 및 온도 디스플레이를 위한 SimpleLink™ Connect 모바일 애플리케이션
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUFC5.PDF (665 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

바이오센싱 AFE

AFE159RP4 — 호흡, 심박조율기, 리드 오프 및 리드 품질 감지기, FIFO가 포함되어 있는 저전력 4채널 ECG AFE

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS61299 — 입력 전류 제한 및 빠른 과도 성능을 지원하는 95nA 정동작 전류, 5.5V 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62843 — 1.8V~5.5V 입력, 600mA 초저 IQ 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 온도 센서

TMP119 — 향상된 변형 허용 오차를 갖춘 WCSP 패키지의 ±0.08°C 정확도 디지털 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD1E01B04 — USB-C 및 안테나용 0402 및 0201 패키지의 0.18pF, ±3.6V, ±15kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
저전력 2.4GHz 제품

CC2674R10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 멀티프로토콜 2.4GHz 무선 MCU - 1MB 플래시

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

드라이버 또는 라이브러리

AFE159RP4-DESIGN — AFE159RP4 design resources

The full data sheet and other design resources for this device are available here.
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
바이오센싱 AFE
AFE1594 — 리드 오프, 리드 품질 감지 및 FIFO가 포함되어 있는 저전력 4채널 ECG AFE AFE159P4 — 심박조율기, 리드 오프 및 리드 품질 감지기, FIFO가 포함되어 있는 저전력 4채널 ECG AFE AFE159RP3 — 호흡, 심박조율기, 리드 오프 및 리드 품질 감지기, FIFO가 포함되어 있는 저전력 3채널 ECG AFE AFE159RP4 — 호흡, 심박조율기, 리드 오프 및 리드 품질 감지기, FIFO가 포함되어 있는 저전력 4채널 ECG AFE
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010280 — 호흡, 속도 및 온도를 지원하는 소형, 무선, 6-리드 ECG 홀터 모니터 레퍼런스 설계 TIDA-010288 — 실시간 부정맥 분류를 위한 Edge-AI 지원 무선 ECG 홀터 모니터 레퍼런스 디자인
평가 보드
AFE1594EVM — AFE1594 평가 모듈
지원 소프트웨어

TIDA-010280-DESIGN — TIDA-010280 user guide, design files, and firmware

With these downloadable design files, the TIDA-010280 reference design allows users to connect with the TI Simplelink Conncet mobile app for a real-time ECG, Respiration, Pace pulse and temperature demo.
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
바이오센싱 AFE
AFE1594 — 리드 오프, 리드 품질 감지 및 FIFO가 포함되어 있는 저전력 4채널 ECG AFE AFE159P4 — 심박조율기, 리드 오프 및 리드 품질 감지기, FIFO가 포함되어 있는 저전력 4채널 ECG AFE AFE159RP4 — 호흡, 심박조율기, 리드 오프 및 리드 품질 감지기, FIFO가 포함되어 있는 저전력 4채널 ECG AFE
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010280 — 호흡, 속도 및 온도를 지원하는 소형, 무선, 6-리드 ECG 홀터 모니터 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 TIDA-010280 Short PDF | HTML 2024. 12. 30