TIDA-010288

실시간 부정맥 분류를 위한 Edge-AI 지원 무선 ECG 홀터 모니터 레퍼런스 디자인

TIDA-010288

설계 파일

개요

첨단 AI(인공 지능) 탑재 웨어러블 바이오센싱 홀터 레퍼런스 디자인은 심전도(ECG), 심박수, 호흡, 페이스 펄스, 체온, 움직임 등의 생체 신호를 지속적으로 모니터링하는 TI의 최신 제품에 대한 평가 플랫폼을 제공합니다. 이 디자인은 최대 6리드(4개 채널)의 저전력, 고해상도, 고집적 ECG 신호 수집에 AFE159RP4를 사용하고 체온 모니터링에 TMP119를 사용합니다. 하드웨어 가속을 지원하는 MSPM0 MCU에서 측정된 데이터를 처리하여 실시간으로 부정맥을 분류하면 CC2340R5(Bluetooth ® LE(저에너지) 5.3 지원 포함)에서 스마트폰 또는 의료 모니터링 시스템과 같은 원격 터미널로 전송하여 실시간으로 표시합니다. CR2032 배터리 2개(3V 입력) 또는 AAA 배터리 1개(1.5V 입력)로 전체 시스템에 전원을 공급할 수 있습니다.

특징
  • 심장 질환에 대한 즉각적이고 정밀한 감지 기능을 제공하는 온보드 AI 하드웨어 가속기
  • 고급 저전력 기능이 제공되고 고해상도 기록 및 전송 기능이 필요 시에만 작동하여 착용 시간 증가
  • 동기화된 ECG, 호흡 및 페이스 펄스 감지를 위한 작은 다중 매개 변수 단일 칩 ECG 홀터 모니터 디자인
  • 초저전력 2.4G Bluetooth LE 5.3, Arm® Cortex®-M0+ 프로세서가 무선 데이터 전송 지원
  • 고효율 DC/DC 컨버터가 CR2032(3V, 210mAh) 코인 셀 배터리 2개와 AAA 배터리(1.5V, 500mAh) 1개를 모두 지원
  • 실시간 ECG, 부정맥 분류, 호흡, 페이스 펄스 및 온도 디스플레이를 위한 SimpleLink™ Connect 모바일 애플리케이션
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUFC7.PDF (433 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

디지털 온도 센서

TMP119향상된 변형 허용 오차를 갖춘 WCSP 패키지의 ±0.08°C 정확도 디지털 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
바이오센싱 AFE

AFE159RP4호흡, 심박조율기, 리드 오프 및 리드 품질 감지기, FIFO가 포함되어 있는 저전력 4채널 ECG AFE

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS628431.8V~5.5V 입력, 600mA 초저 IQ 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
저전력 2.4GHz 제품

CC2340R5512kB 플래시가 포함된 SimpleLink™ 32비트 Arm® Cortex® -M0+ 2.4GHz 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS61299입력 전류 제한 및 빠른 과도 성능을 지원하는 95nA 정동작 전류, 5.5V 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

드라이버 또는 라이브러리

AFE159RP4-DESIGN — AFE159RP4 design resources

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
바이오센싱 AFE
AFE1594 리드 오프, 리드 품질 감지 및 FIFO가 포함되어 있는 저전력 4채널 ECG AFE AFE159P4 심박조율기, 리드 오프 및 리드 품질 감지기, FIFO가 포함되어 있는 저전력 4채널 ECG AFE AFE159RP3 호흡, 심박조율기, 리드 오프 및 리드 품질 감지기, FIFO가 포함되어 있는 저전력 3채널 ECG AFE AFE159RP4 호흡, 심박조율기, 리드 오프 및 리드 품질 감지기, FIFO가 포함되어 있는 저전력 4채널 ECG AFE
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010280 호흡, 속도 및 온도를 지원하는 소형, 무선, 6-리드 ECG 홀터 모니터 레퍼런스 설계 TIDA-010288 실시간 부정맥 분류를 위한 Edge-AI 지원 무선 ECG 홀터 모니터 레퍼런스 디자인
평가 보드
AFE1594EVM AFE1594 평가 모듈
지원 소프트웨어

TIDA-010288-DESIGN — TIDA-010288 user guide, design files, and firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
바이오센싱 AFE
AFE1594 리드 오프, 리드 품질 감지 및 FIFO가 포함되어 있는 저전력 4채널 ECG AFE AFE159P4 심박조율기, 리드 오프 및 리드 품질 감지기, FIFO가 포함되어 있는 저전력 4채널 ECG AFE AFE159RP4 호흡, 심박조율기, 리드 오프 및 리드 품질 감지기, FIFO가 포함되어 있는 저전력 4채널 ECG AFE
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010288 실시간 부정맥 분류를 위한 Edge-AI 지원 무선 ECG 홀터 모니터 레퍼런스 디자인

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 AI-Enabled, Wireless ECG Holter Monitor Reference Design for Real-Time Arrhythmia Classification PDF | HTML 2024. 1. 3

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)
MSPM0-SDK MSPM0 SDK(소프트웨어 개발 키트) SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK SimpleLink™ 저전력 소프트웨어 개발 키트(SDK)