TIDA-010932

TIDA-010932

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 24VAC 전원을 사용하는 스마트 온도 조절기 및 기타 게이트웨이 건물 자동화 완제품을 위한 고효율 전력계 솔루션을 제공합니다. 이 전력계는 24VAC 입력을 받고 5V 및 3.3V 출력 레일을 생성하며, 추가될 경우 추가 부하 지점 컨버터에 전원을 공급할 수 있습니다. 이 설계는 LiPo 배터리 충전과 전원 공급이 가능한 상태에서 배터리 전원으로 원활하게 전환할 수 있습니다. 부스터팩 폼팩터를 사용하면 설계자가 다른 런치패드를 사용하여 이 전원 아키텍처를 평가할 수 있으며 LED 드라이버 및 전류 감지 기능이 포함되어 있습니다.

특징
  • 24VAC 또는 USB-3.3V 전원 레일
  • 동적 전원 경로 및 배터리 전원 보조
  • 독립적인 배터리 충전 및 부하 경로
  • 전체 부하 전류 범위에 걸쳐 고효율 제공
  • 전원 레일 전류 모니터링
  • USB 과전류 준수
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUF26.PDF (5782 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDMBO5.PDF (538 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMBO4.PDF (179 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMBO7.ZIP (1902 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGF7.ZIP (2272 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMBO6.PDF (2012 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMBO3.PDF (551 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 전류 감지 증폭기

INA218026V, 듀얼 채널, 350kHz 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
백라이트 LED 드라이버

TPS9236038V 1.2A 단일 채널 LED 백라이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 충전기 IC

BQ24072독립형 1셀 1.5A 선형 배터리 충전기, 전원 경로, 4.2V VBAT 및 VOUT=VBAT + 225mV

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨버터

LMR3652026uA IQ를 지원하는 SIMPLE SWITCHER® 4.2V~65V, 2A 동기식 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TLV62568SOT23 및 SOT563 패키지의 2.5V-5.5V 입력, 1A 고효율 스텝다운 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD1E10B060402 및 SOD-523 패키지의 12pF, ±5.5V, ±30kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
전원 멀티플렉서

TPS21161.6V~5.5V, 40mΩ, 2.5A, 저 IQ, 우선 순위 전원 멀티플렉서

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 High-Efficiency 24-VAC to 5-V, 3.3-V Ref Design With Battery Backup and Charging PDF | HTML 2023. 6. 30

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-01358 스마트 온도 조절기용 24V AC 광범위 입력 전압 컨버터 및 배터리 백업 레퍼런스 설계 TIDA-01395 스마트 온도 조절기용 넓은 Vin 컨버터 및 배터리 게이지를 지원하는 24V AC 전력계 레퍼런스 디자인