TIDA-010947

TIDA-010947

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 사인 및 코사인 차동 비율 메트릭 아날로그 출력 및 홀 센서를 사용한 일체형 사분면 감지를 지원하는 고정밀 아날로그 AMR 360° 각도 센서를 사용한 소형 폼 팩터, 절대, 단일 회전, 자기 회전식 각도 인코더 회로 설계를 보여줍니다. Cortex M0 MCU에는 4MSPS 듀얼 샘플링 12비트 ADC와 250ksps에서 최대 14비트 유효 해상도가 포함되어 있으며, 저잡음 및 저지연 절대 각도 계산을 위한 하드웨어 평균화 기능과 고속 데이터 전송을 위한 4Mbaud UART가 포함되어 있습니다. 절대 인코더는 허용 오차 ±10%의 5V 입력 공급 전압이 필요하며, 반이중 RS-485 트랜시버를 사용한 양방향 통신 인터페이스를 제공합니다.

특징
  • 15ENOB보다 우수한 저잡음 절대 회전각, 25°C에서 0.05° 미만의 각도 정확도 오류, 낮은 지연 시간 16µs
  • 소형 IC 패키지는 직경이 30mm인 소형 원형 PCB를 지원
  • 사분면 감지를 위한 AMR 센서 및 통합 홀 센서는 완전한 360° 측정을 지원하고 BOM 수 감소
  • 20mT~1T의 넓은 작동 자기장 범위로 유연한 기계적 배치가 가능
  • 듀얼 12비트 ADC 및 최대 128배 오버샘플링 및 수학 가속기가 통합된 MCU로 효율성을 개선하고 시스템 비용을 절감
  • VSON-10 패키지에서 120Ω 전환 가능한 터미네이션이 통합된 RS-485 트랜시버는 BOM 및 공간을 줄이는 데 도움
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUF97.PDF (1831 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDMDB4.PDF (374 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMDB3.PDF (156 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMDB6.ZIP (2789 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGR7.ZIP (2110 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMDB5.PDF (914 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMDB2.PDF (400 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

범용 MCU

MSPM0G3507 — 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU, 128KB 플래시 32KB SRAM 24Msps ADC 2개, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD, MATHACL

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV9062 — 듀얼, 5.5V, 10MHz 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A05 — 200mA, 초저 IQ, 고정밀, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 축 선형 및 각도 위치 센서

TMAG6180-Q1 — 360° 각도 범위를 지원하는 차량용 고정밀 아날로그 AMR 각도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
RS-485 및 RS-422 트랜시버

THVD1454 — 120Ω 전환 가능한 터미네이션이 통합된 3V~5.5V 하프 듀플렉스 RS-485 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 High Resolution Low Latency Compact Absolute Angle Encoder Reference Design With AMR Sensor PDF | HTML 2024. 9. 30

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)
MSPM0-SDK — MSPM0 SDK(소프트웨어 개발 키트)