TIDA-010978

TIDA-010978

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 리튬 이온(Li-ion), 리튬 인산염(LiFePO4) 배터리 팩(52s 및 104s)을 위한 전체 셀 온도 감지 및 고정밀 셀 전압 정확도 측정을 제공합니다. 이 설계는 각 셀 전압, 셀 온도 및 임피던스를 모니터링하면서 통합된 EIS(전기 화학 임피던스 분광법) 및 견고한 데이지 체인 통신을 지원합니다. 이 레퍼런스 설계는 최대 1500V의 적층형 에너지 저장 시스템을 지원합니다. 이러한 기능을 통해 이 레퍼런스 디자인은 대용량 배터리 팩 애플리케이션에 적용할 수 있습니다.

특징
  • 실시간 모니터링을 위한 통합 EIS
  • 임피던스 정확도: 1%(5A 여자 및 100uΩ 임피던스 지원, 측정 주파수: 0.04Hz~2kHz)
  • -40°C~85°C에서 ±1.7mV 셀 전압 정확도
  • 1500V 적층형 시스템을 위한 데이터 리클로킹 및 링 아키텍처를 갖춘 강력한 데이지 체인 통신
  • 팩당 최대 52 또는 104셀을 지원하는 멀티플렉서(MUX) 기반의 전체 셀 온도 감지
  • 저전력 셧다운 모드(<10µA)를 지원하는 프로그래머블 셀/팩 보호(OVP, UVP, OTP)
  • 데이지 체인 및 CAN 인터페이스를 통해 멀티팩 확장을 지원하는 확장 가능한 모듈식 아키텍처
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
SLVT251.PDF (582 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

SLVMF71.PDF (1231 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLVMF73.PDF (249 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLVMF72.ZIP (8503 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC968.ZIP (1335 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLVMF70.PDF (6975 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVMF69.PDF (2025 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

TMUX13085V, 8:1, 1채널, 아날로그 멀티플렉서, 주입 전류 제어, 1.8V 로직

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 모니터 및 밸런서

BQ79826Z-Q1전기 화학 임피던스 분광 엔진을 탑재한 차량용 26-S 배터리 모니터 및 밸런서

데이터 시트: PDF | HTML
서미스터

TMP610402, 0603/0805 및 배출구 패키지의 1%, 10kΩ 선형 서미스터

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

SN74LXC1T14단일 채널 고정 방향 인버팅 1.1V~5.5V 전압 레벨 트랜스레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Up to 1500V Stackable Battery Management Unit Reference Design with Integrated EIS PDF | HTML 2026. 7. 6