TIDA-010990

팩 수준 EIS(전기 화학 임피던스 분광법) 여자 레퍼런스 설계

TIDA-010990

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 배터리 팩 EIS 여자 및 액티브 팩 밸런싱을 위해 설계된 양방향 절연 멀티 포트 DAB(듀얼 액티브 브리지) DC/DC 컨버터를 다룹니다. 이 설계는 최대 10A의 피크-투-피크 진폭으로 0.04Hz~2,000Hz의 시누소이드 전류를 생성할 수 있습니다. 또한 이 설계는 효율적인 액티브 팩 밸런싱을 달성하기 위해 CC(정전류) 및 CV(정전압) 모드를 모두 지원합니다.

특징
  • 단순한 SPS(단상 변이) 제어 체계를 갖춘 양방향 듀얼 액티브 브리지
  • 0.04hz~2000Hz 시누소이드 전류에 대한 폐쇄형 루프 제어를 위한 PI + PR 제어
  • SPI 및 CAN 통신 지원
  • 최대 104s 배터리 팩 지원
  • 디지털 제어를 위한 TMS320F28P55 컨트롤러
  • 하나의 랙이 APB와 EIS를 동시에 수행할 수 있으며 다른 랙에는 영향을 미치지 않음
출력 전압 옵션 TIDA-010990.1
입력 전압(최소)(V) 57
입력 전압(최대)(V) 190
Vout(공칭값) (V) 172
Iout(최대)(A) 5
출력 전력(W) 860
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Other
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUFJ8.PDF (1585 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDME95.ZIP (353 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDME97.ZIP (138 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDME96.ZIP (17713 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGY5.ZIP (1420 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDME94.ZIP (2180 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDME93.ZIP (871 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

하프 브리지 드라이버

UCC278348V UVLO 및 인터로크를 지원하는 230V 4A 하프 브리지 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
절연 증폭기

AMC0311RDC 전압 감지를 위한 비율 측정 출력을 지원하는 2V 입력 강화 절연 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
절연 게이트 드라이버

UCC23525강화, 5A/5A 싱글 채널 옵토 호환 절연 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
실시간 모터 컨트롤 및 자동화 MCU

TMS320F28P550SGC2000™ 32비트 MCU, 150MHz, 512KB 플래시 C28x + CLA, 5x ADC, CLB, AES 및 NPU

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Pack-Level Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) Excitation Reference Design With Active Pack Balancing PDF | HTML 2026. 7. 17