TIDA-011011

3.3kV SiC-FET용 절연 바이어스 전원이 있는 절연 게이트 드라이버 보드 레퍼런스 설계

TIDA-011011

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 최대 3.3kV 정격의 FET(전계 효과 트랜지스터)를 위한 게이트 구동 설계를 구현하기 위한 템플릿을 제공합니다. 출력 분할 방식의 단일 채널 절연 프리드라이버를 사용하여 고전류 싱크 및 소스 기능을 유지하면서 다양한 전력 FET 변형을 구동할 수 있습니다. 또한 출력 레일 전압이 제어되는 DC/DC 절연 바이어스 전원을 통합되어 구동 설계의 성능이 더욱 향상되었으며 더 낮은 RDS(on) 동작이 가능합니다.

특징
  • 최대 3.3kV 전압 정격 FET용 게이트 드라이버 설계
  • 분할 출력 설계가 적용된 프리드라이버
  • 제어된 게이트 드라이버 전압 레일
출력 전압 옵션 TIDA-011011.1
입력 전압(최소)(V) 10.8
입력 전압(최대)(V) 13.2
Vout(공칭값) (V) 18
Iout(최대)(A) .1
출력 전력(W) 1.8
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Other
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUFH7.PDF (747 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

SLURBB8.ZIP (518 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLURBB9.PDF (169 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLURBC1.ZIP (3955 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC950.ZIP (1081 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLURBC0.ZIP (3707 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVRC10.PDF (996 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

절연 게이트 드라이버

UCC218915-Q1분할 출력, DESAT 및 오류 보고를 지원하는 차량용 ± 2.8A 단일 채널 절연 프리드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
절연 전원 모듈(일체형 변압기)

UCC35131-Q1통합 변압기를 지원하는 차량용, 2W, 5.5V~20V VIN, 조정 5kVRMS 절연 DC-DC 모듈

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Isolated Gate Driver Board With Isolated Bias Supply for 3.3kV SiC-FET Reference Design PDF | HTML 2026. 3. 20