UCC218915-Q1
- 5kVRMS single-channel isolated pre-driver
- AEC-Q100 qualified for automotive
applications
- Device temperature grade 1: -40°C to +125°C ambient operating temperature range
- SiC MOSFETs and IGBTs up to 1500Vpk
- 36V maximum output drive voltage (VDD-VEE)
- 2.8A outputs for directly driving external buffer PMOS/NMOS pair.
- 200V/ns minimum CMTI
- 200ns response time fast DESAT protection with 9V threshold
- External active Miller clamp
- Dedicated Soft Shut Down (SSD) pin with 1A sinking capability. Shut down current is controllable by an external resistor.
- ASC input on isolated side to turn on power switch during system fault. ASC status reported through ASC_FB on low-voltage side.
- Overcurrent reporting on FLT and reset from RST/EN
- Fast enable/disable response on RST/EN
- 12V VDD UVLO with power good on RDY
- Overtemperature protection with power good on RDY
- 100ns (maximum) propagation delay
- 28-DFP wide body package with creepage and clearance distance > 8mm
- Operating junction temperature –40°C to 150°C
The UCC218915-Q1 is a galvanically isolated single channel pre-driver designed for SiC MOSFETs and IGBTs up to 1500V DC operating voltage with advanced protection features, best-in-class dynamic performance, and robustness. The UCC218915-Q1 has dual 2.8A outputs for directly driving an external buffer NMOS/PMOS pair.
The input side is isolated from the output side with SiO2 isolation technology, supporting up to 1.06kVRMS working voltage, 10kVPK surge immunity with longer than 40-years isolation barrier life, as well as providing low part-to-part skew, and >200V/ns common mode noise immunity (CMTI).
The UCC218915-Q1 includes state-of-art protection features, such as fast overcurrent and short circuit detection, controlled soft shutdown after a fault, fault reporting, active Miller clamp, active short circuit input on the high-voltage side and input and output side power supply UVLO to optimize SiC and IGBT switching behavior and robustness.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | UCC218915-Q1 Single Channel Isolated Pre-Driver for SiC/IGBT with Active Protection for Automotive Applications datasheet | PDF | HTML | 2025. 9. 16 | |
| 기술 문서 | 그리드 규모 전력 공급을 새롭게 바꿀 솔리드 스테이트 변압기 | PDF | HTML | 2026. 11. 16 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
UCC2189X5YQEVM-096 — UCC2189X5Y 평가 모듈
TIDA-011011 — 3.3kV SiC-FET용 절연 바이어스 전원이 있는 절연 게이트 드라이버 보드 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 최대 3.3kV 정격의 FET(전계 효과 트랜지스터)를 위한 게이트 구동 설계를 구현하기 위한 템플릿을 제공합니다. 출력 분할 방식의 단일 채널 절연 프리드라이버를 사용하여 고전류 싱크 및 소스 기능을 유지하면서 다양한 전력 FET 변형을 구동할 수 있습니다. 또한 출력 레일 전압이 제어되는 DC/DC 절연 바이어스 전원을 통합되어 구동 설계의 성능이 더욱 향상되었으며 더 낮은 RDS(on) 동작이 가능합니다.
TIDA-011012 — 중간 전압 애플리케이션 레퍼런스 설계를 위한 50kW SiC 기반 모듈식 솔리드 스테이트 변압기
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SSOP (DFP) | 28 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.