TIDA-011019

TIDA-011019

설계 파일

개요

This reference design, featuring the CC1312R7 and MSPM0L2117 MCUs, is a fully functional battery powered rotary smart water meter. The instantaneous and total flow is updated on the always on LCD display and sent out in a C-mode telegram over OMSv4.2.x wM-Bus protocol; while the rotary sensing and magnetic tampering detection are also implemented and optimized for minimal power consumption.

특징
  • Always-on LCD display with up to 4×26 or 8×22 segments
  • 3.9µA standby current: 42 active LCD segments + 0.03µA for power switch stand-by + 0.9µA CC1312R7 with pulsed output (rotation sensing not included)
  • Inductive, and optical sensing support in a fourlayer, 50mm diameter circular FR4 PCB
  • IrDA comms port and magnetic tamper detection
  • OMS wM-Bus v4.2.x or later support with optional LoRaWAN radio (time-multiplexed)
  • Population options for load switch powering an external LoRaWAN radio and a SPI flash device
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUFH8.PDF (896 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

SLVMFF0.PDF (325 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLVMFE8.PDF (357 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLVMFE7.ZIP (4644 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC982.ZIP (329 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLVMFE9.PDF (1296 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVMFE6.PDF (558 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

홀 효과 래치 및 스위치

TMAG5231 — 저전력, 저전압(1.65V~5.5V) 홀 효과 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS27081A — 조정 가능한 상승 시간을 지원하는 8V, 3A, 44mΩ 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSPM0L2117 — 128KB 플래시, 12KB SRAM, 12비트 ADC, COMP 및 LCD가 포함된 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

데이터 시트: PDF | HTML
Sub-1GHz 무선 MCU

CC1312R7 — 704KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 다중 프로토콜 서브 1GHz 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Rotary Smart Water Meter With wM-Bus and LoRa WAN Reference Design PDF | HTML 2026. 11. 9

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상