TIDA-011026

TIDA-011026

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 3선 전압 및 전류 인터페이스 센서를 위해 4~20mA 인터페이스를 구현하는 예시를 보여줍니다. 이 설계를 통해 전류 루프 보호기 TPS2661과 함께 XTR200을 평가할 수 있습니다. XTR200은 4~20mA, 0~20mA 및 0~10V와 같은 표준 산업용 신호 레벨을 사용하는 전압 및 전류 필드 트랜스미터 통신 인터페이스용 출력 구동 회로를 통합하고 있습니다. 이 레퍼런스 설계는 핀 헤더를 통해 출력 단계를 구동하는 PWM(펄스 폭 변조) 인터페이스에 액세스할 수 있도록 합니다. 이 핀 헤더는 연결된 마이크로컨트롤러에 전원을 공급하기 위해 3.3V를 제공합니다.

특징
  • 3선 센서용 4~20mA 루프 인터페이스 구현
  • MCU PWM을 통해 출력 단계를 구동하는 저역 필터 회로
  • 전류 루프 보호 및 오배선 보호 통합
  • 전력 효율을 극대화하는 적응형 전원 회로
  • 전원 출력(3.3V), SPI를 제공하는 MCU 인터페이스
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUFH9.PDF (1590 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDME85.PDF (292 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDME87.PDF (167 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDME86.ZIP (2654 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGY3.ZIP (1040 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDME84.PDF (853 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDME83.PDF (556 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

4~20mA 신호 조절기

XTR200 — 정밀 3선 전류 및 전압 트랜스미터

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

OPA2991 — 듀얼, 40V, 4.5MHz, 저전력 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV9302 — 듀얼, 40V, 1MHz, 저전력 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS122S14 — PGA, VREF, 2개의 IDAC 및 SPI를 갖춘 8채널 24비트, 64kSPS 델타-시그마 ADC

데이터 시트: PDF | HTML
TVS 다이오드

TVS3301 — 33V 양방향 평면 클램프 서지 보호 장치

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환 플립플롭, 래치 및 레지스터

SN74LV8T165 — 전압 변환을 지원하는 1.65V~5.5V 8비트 병렬 부하 시프트 레지스터

데이터 시트: PDF | HTML
eFuse(통합 핫 스왑)

TPS2661 — 50V, 범용 4~20mA, ±20mA 전류 루프 보호기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Field Transmitter Platform: Three-Wire 4mA to 20mA Interface Reference Design PDF | HTML 2026. 7. 15
Product overview Modular Field Transmitter Evaluation Platform for Industrial Applications PDF | HTML 2026. 8. 31