TIDA-011043
Dual-band ADS-B receiver reference design
TIDA-011043
개요
This reference design is a small ADS-B receiver that can capture both 1090MHz and 978MHz ADSB packets simultaneously. The ADS-B packets are detected, demodulated, and sent to a host by UART for ADS-B data processing.
특징
- Supports both 978MHz and 1090MHz ADS-B packet formats
- Small-size 426mm2 board space for ready-to-fly testing
- Supports 5V or 3.3V supply input
- Achieves <5% packet error rate between –38dBm to –86dBm signals at 1090MHz
산업용
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
SPRM902.PDF (307 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | TIDA-011043 Dual-Band ADS-B Receiver | PDF | HTML | 2026. 11. 13 |