TRF3302
- GNSS L1 (GPS), E1, and B1 bands:
- Noise figure (NF): 0.85dB
- Input return loss (S11): –11.7dB
- Output return loss (S22): –15.3dB
- 2-element input match
- Multiband GPS/GNSS L1, L2, and L5 support:
- Noise figure (NF): 1.2dB
- Input return loss (S11): –12dB
- Output return loss (S22): –12.3dB
- 4-element input match
- Power gain (GP): 16.9dB
- Input IP3 (VCC = 2.5V):
- In-band = –5.4dBm
- Out-of-band = –4.8dBm
- Input P1dB: –10.2dBm (VCC = 2.5V)
- Integrated 50Ω output match
- Supply current: 4.6mA (10nA shutdown)
- Flexible supply voltage: 1.8V to 3.3V
- Operating junction temperature: –40°C to +125°C
- Automatic optical inspection (AOI) compatible package: WSON-FCRLF-6 with wettable flanks
- Available automotive AEC-Q100 variant:TRF3302-Q1
The TRF3302 is a high-gain, low-noise amplifier (LNA) designed for GNSS receiver applications. The device has 16.9dB power gain with an ultra-low noise figure of 0.85dB for high sensitivity GNSS receivers. An input-referred P1dB of –10.2dBm and IP3 of–5.4dBm helps maintain the receiver sensitivity in the presence of jamming signals from cellular bands.
The broadband design of TRF3302 supports a wide array of bands in GNSS satellite constellations such as GPS, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC/IRNSS, and GLONASS. The device also supports L-band of Iridium satellite system. A 2-element (capacitor and inductor) input match provides low noise and good return loss performance for L1 (GPS), E1 (Galileo), and B1 (BeiDou) bands. The inductor value is adjustable to achieve nearly 150MHz of bandwidth with minimal performance degradation for applications that need coverage for lower GPS bands L2 through L5, Galileo E6 through E5a, BeiDou B3 through B2a, QZSS L6, NavIC L5, and GLONASS bands G2 through G3. A 4-element external input matching network combined with the wideband output of TRF3302 delivers performance coverage for all major GNSS bands with a ≅ 1.2dB NF, and S11 and S22 better than –10dB.
The TRF3302 operates on a 1.8V to 3.3V single supply and consumes only 4.6mA of current for power and thermal sensitive designs. The device features a digital logic compatible enable pin for additional power savings. The TRF3302 is rated for an operating junction temperature of –40°C to +125°C.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TRF3302 1165MHz to 1630MHz, Multiband, GPS and GNSS, Low-Noise Amplifier datasheet | PDF | HTML | 2025/10/13 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TRF3302EVM — TRF3302 평가 모듈
TRF3302EVM(EVM)은 TRF3302 저잡음 증폭기를 빠르게 평가하기 위해 설계되었습니다. EVM은 기본적으로 1,300~1630MHz(L1 대역)에서 작동하도록 조정되어 있으며, 단일 인덕터 변경으로 EVM을 1,165~1320MHz(L2/L5 대역)에 맞게 최적화할 수 있습니다. 4개의 부품을 변경하면 EVM은 1,165~1630MHz(모든 GPS/GNSS 대역)를 동시에 지원하는 광대역으로 작동할 수 있습니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| WQFN-FCRLF (VBL) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치