TIDA-011063
다중 위상 전원 모듈을 갖춘 150A FPGA 코어 레일 레퍼런스 설계
TIDA-011063
개요
이 150A 다중 위상 전원 모듈 레퍼런스 설계는 FPGA(Field Programmable Gate Array) 코어 레일을 위한 고밀도 전력을 제공합니다. 이 레퍼런스 설계는 차세대 고성능 FPGA 아키텍처를 지원하기 위한 효율적인 고전류 조정 기능을 제공하여 증가하는 전력 수요를 해결합니다.
특징
- 4상 구성을 활용하여 150A 이상의 코어 레일 전류 지원
- 10mV 미만의 출력 전압 리플을 달성하고, 과도 이벤트 중에도 전압 편차를 3% 미만으로 유지
- 100A/µs 회전율을 제공할 수 있는 온보드 과도 제너레이터 탑재
- 높은 효율과 높은 전력 밀도를 위한 설계
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDMED8.PDF (173 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | 150A FPGA Core Rail Reference Design with Multi-Phase Power Module | PDF | HTML | 2026. 11. 2 |