TIDA-01163

TIDA-01163

설계 파일

개요

RF 샘플링 리시버는 RF(무선 주파수) 대역에서 직접 신호를 캡처합니다. 다중 대역 애플리케이션에서 원하는 신호는 대역폭이 아주 넓지 않지만, 스펙트럼 내에서 서로 멀리 떨어져 있습니다. 이 레퍼런스 설계는 다양한 RF 대역에서 신호를 캡처하고, 이를 디지털 방식으로 베이스밴드로 하향 변환합니다.

이 레퍼런스 설계는 ADC32RF80 이중 채널, 14비트, 3GSPS RF 샘플링 텔레콤 리시버를 보여줍니다. 이 장치에는 채널당 DDC(디지털 다운 컨버터) 2개가 포함되어 있습니다. DDC는 8에서 32까지 데시메이션 값을 제공하며, 16비트 수치 제어가 포함됩니다. ADC32RF80의 높은 샘플링 속도를 통해, 이 레퍼런스 설계는 여러 대역의 신호와 잠재적인 원치 않는 간섭을 포함하는 넓은 RF 스펙트럼을 캡처할 수 있습니다. DDC는 원하는 대역을 디지털 베이스밴드에 독립적으로 믹싱합니다. 데시메이션은 출력 데이터 전송률을 더 낮은 수준으로 낮추고 원하는 대역 주변에 디지털 필터링을 제공하여 간섭을 제거하고 신호 대 잡음 비율 성능을 개선합니다. 이 기능은 동적 범위가 높아야 하는 고급 통신 리시버에 매우 중요합니다.

특징
  • 데시메이션 솔루션을 갖춘 디지털 다운 컨버터
  • 간섭 방지 구성
  • 저잡음, 높은 동적 범위의 RF 샘플링 리시버 솔루션
  • RF 샘플링 ADC를 위한 저위상 잡음 클로킹 솔루션
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBQ3.PDF (681 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRLY2.PDF (230 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRLY3.ZIP (7043 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRLY1.PDF (608 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

클록 지터 클리너

LMK048282370~2630MHz VCO0이 통합된 초저잡음 JESD204B 준수 클록 지터 클리너

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS620852x2 HotRod 패키지, DCS 제어 및 히컵 단락 보호를 지원하는 3A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
고속 ADC(≥10 MSPS)

ADC32RF45듀얼 채널, 14비트, 2.6GSPS RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

데이터 시트: PDF | HTML
핫 스왑 컨트롤러

TPS2400100V 입력 과도 보호 기능을 지원하는 5.5V 과전압 보호 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS742011.5A, 낮은 입력 전압(0.8V), 저잡음, 높은 PSRR, 조정 가능 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A47활성화를 지원하는 1A, 36V, 저잡음, 높은 PSRR, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A72002A, 낮은 VIN(1.43V), 초저손실 전압 레귤레이터(전원 양호 및 활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
RF PLL 및 신시사이저

LMX25825.5GHz 고성능, 광대역 PLLatinum RF 신시사이저

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

TXB0104자동 방향 감지 및 +/-15kV ESD 보호를 지원하는 4비트 양방향 전압 레벨 시프터

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

평가 모듈(EVM)용 GUI

SBAC148 — ADC32RFxxEVM SPI GUI Installer

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
RF 리시버
ADC32RF80 듀얼 채널 14비트 3GSPS, 듀얼 DDC/채널, RF 샘플링 광대역 리시버 및 피드백 IC ADC32RF82 듀얼 채널, 14비트, 2.45GSPS, RF 샘플링 텔레콤 리시버 및 피드백 IC
고속 ADC(≥10 MSPS)
ADC32RF42 듀얼 채널, 14비트, 1.5GSPS RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC32RF44 듀얼 채널, 14비트, 2.6GSPS RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC32RF45 듀얼 채널, 14비트, 2.6GSPS RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01161 1GHz 신호 대역폭 RF 샘플링 리시버 레퍼런스 설계 TIDA-01163 다중 대역 RF 샘플링 리시버 레퍼런스 디자인
평가 보드
ADC32RF42EVM ADC32RF42 듀얼 채널, 14비트, 1.5GSPS, RF 샘플링 ADC 평가 모듈 ADC32RF80EVM 듀얼 채널, 14비트, 3GSPS, RF 샘플링 광대역 리시버용 ADC32RF80 평가 모듈

SBAC148 ADC32RFxxEVM SPI GUI Installer

close
최신 버전
버전: 01.00.00.0B
출시 날짜: 2017. 5. 2
lock = 수출 승인 필요(1분)
제품
RF 리시버
ADC32RF80 듀얼 채널 14비트 3GSPS, 듀얼 DDC/채널, RF 샘플링 광대역 리시버 및 피드백 IC ADC32RF82 듀얼 채널, 14비트, 2.45GSPS, RF 샘플링 텔레콤 리시버 및 피드백 IC
고속 ADC(≥10 MSPS)
ADC32RF42 듀얼 채널, 14비트, 1.5GSPS RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC32RF44 듀얼 채널, 14비트, 2.6GSPS RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC32RF45 듀얼 채널, 14비트, 2.6GSPS RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01161 1GHz 신호 대역폭 RF 샘플링 리시버 레퍼런스 설계 TIDA-01163 다중 대역 RF 샘플링 리시버 레퍼런스 디자인
평가 보드
ADC32RF42EVM ADC32RF42 듀얼 채널, 14비트, 1.5GSPS, RF 샘플링 ADC 평가 모듈 ADC32RF80EVM 듀얼 채널, 14비트, 3GSPS, RF 샘플링 광대역 리시버용 ADC32RF80 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac148 or www.ti.com/lit/xx/sbac148b/sbac148b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBAC148. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Multi-band RF Sampling Receiver Solution 2016. 4. 19