TIDA-01250

TIDA-01250

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 추가적인 모니터링 제어와 진단 기능을 구현하는 솔레노이드 드라이버입니다. 이러한 기능을 사용하면 분실 스프링 감지, 밸브 노후화 인식, 솔레노이드 전류의 동적 제어 등이 가능합니다. 이러한 예측형 유지 보수 기능 세트로 공장의 가동 중지 시간을 줄이거나 없앨 수 있습니다. 또한 솔레노이드 전류 제어는 에너지를 절약하고 밸브 수명을 늘립니다. 통합 IO-Link 인터페이스는 예측형 유지 보수 기능 세트를 활용하기 위해 PLC(프로그래머블 로직 컨트롤러)와 액추에이터 간의 통신이 가능하도록 합니다. 솔레노이드 스위칭은 MCU(마이크로컨트롤러)의 PWM 출력을 사용하여 구현되며, FET의 전류를 구동하고 솔레노이드 스위칭 전류에 공급합니다. 현재 시그니처는 온칩 12비트 ADC로 샘플링되어 온칩 FRAM에 저장됩니다. 이 레퍼런스 설계는 이동 평균 계산과 현재 시그니처 곡선의 극단값 계산을 구현합니다.

특징
  • 솔레노이드 드라이버:  MSP430™ PWM 출력을 기반으로 하며, 다양한 구동 전류에 대해 구성 가능한 PWM 출력
  • 통합 12비트 ADC로 전류 시그니처 캡처
    • 현재 시그니처를 MSP430 FRAM에 저장 가능
    • 펌웨어에 구현된 단일 처리 기능:
    • 이동 평균
    • 로컬 극단값 감지
  • UART 또는 IO-Link를 통한 구성
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCO6.PDF (1516 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRRT8.PDF (146 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRRT7.PDF (51 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRRU0.ZIP (1192 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDN1.ZIP (613 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRRT9.PDF (728 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRRT6.PDF (608 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

IO-Link 및 디지털 I/O

TIOL111 — 서지 보호 기능이 통합된 IO-Link 장치 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5969 — 64KB FRAM, 2KB SRAM, AES, 12비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, 타이머를 갖춘 16MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDCDN2 — TIDA-01250

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01250 — 예측형 유지 보수를 위한 스마트 솔레노이드 드라이버 레퍼런스 설계

TIDCDN2 — TIDA-01250

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2017. 7. 16
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01250 — 예측형 유지 보수를 위한 스마트 솔레노이드 드라이버 레퍼런스 설계

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcdn2 or www.ti.com/lit/xx/tidcdn2/tidcdn2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCDN2. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Smart Solenoid Driver With Predictive Maintenance Reference Design 2017. 7. 17
기술 문서 Is your factory smarter than a fifth grader? PDF | HTML 2017. 9. 28
백서 Detection of Plunger Movement in DC Solenoids White Paper 2015. 6. 12

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00284 — 230V AC 솔레노이드용 전류 제어 드라이버 레퍼런스 디자인 TIDA-00289 — 플런저 오류 감지 기능이 있는 24V DC 솔레노이드용 전류 제어 드라이버 레퍼런스 디자인