TIDA-01292

TIDA-01292

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 12V 배터리로 작동하는 저주파(변압기 기반) 단상 UPS용으로 설계된 650W 인버터 전력계입니다. 이 설계는 낮은 폼 팩터와 고효율 구현을 가능하게 하며, 매우 낮은 RDS(on) 및 낮은 게이트 전하(Qg)를 지원하는 SON5x6 패키지의 TI SMD MOSFET을 활용합니다. 전체 브리지 전력계의 각 레그에 두 개의 장치를 병렬로 사용하면 전력계에 히트 싱크가 필요하지 않으므로 전체 시스템 비용이 절감됩니다.

특징
  • 100VA~850VA의 대기 또는 오프라인 UPS용으로 설계되었으며, 병렬로 추가 FET를 사용하여 최대 1.5kVA까지 확장할 수 있습니다.
  • SMD MOSFET을 사용한 솔루션으로 UPS의 제조 및 조립성 향상됩니다.
  • 전력 손실을 위한 히트 싱크가 없어 시스템 비용과 생산 시간이 절감됩니다.
  • 전구 부하로 100W~650W 작동에 대해 테스트 및 검증되었습니다.
  • 일반 효율성 ≈ 95%, 최대 효율성 98.5%
  • 과전류, 단락, 과전압 및 부족 저전압에 대한 보호 기능
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUD05B.PDF (3305 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRSU4.PDF (239 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRSU3.PDF (104 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRSU6.ZIP (2510 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDV4.ZIP (453 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRSU5.PDF (2042 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRSU2.PDF (439 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 전류 감지 증폭기

INA181 — 26V 양방향 350kHz 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 온도 센서

LMT88 — -11.77mV/°C 게인을 지원하는 ±4°C 아날로그 출력 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
하프 브리지 드라이버

LM5101B — 100V 2A/2A half-bridge gate driver with 7V UVLO and TTL inputs

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV704 — 150mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17573Q5B — 30V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 1.45mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LMV431B — 0.5%, 저전압(1.24V) 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 650-W Power Stage Without Heat Sink Ref Design or Low-Frequency Offline UPS (Rev. B) 2019. 6. 25