TIDA-01346

TIDA-01346

설계 파일

개요

TIDA-01346 설계는 두 개의 LMX2594 신시사이저를 조합하여 단 하나로 가능한 것보다 낮은 잡음을 생성합니다. 위상에 있는 두 신시사이저의 출력을 결합하면 출력 전력이 6dB 더 높고 잡음 전력이 3dB 더 높기 때문에 이론적으로 3dB 위상 잡음 이점이 발생합니다. LMX2594는 트레이스 불일치 또는 기타 요인으로 인한 모든 위상 오류를 수정하는 데 사용할 수 있는 프로그래머블 위상과 결정론적 및 반복 가능한 위상을 지원하는 동기화 기능이 있어 이 애플리케이션에 이상적인 신시사이저입니다.

특징
  • 3~12.5GHz 출력 주파수
  • 9GHz(100Hz~100MHz)에서 40fs rms 지터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUD10A.PDF (1211 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRQN4.PDF (146 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRQN3.PDF (18 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRQN6.ZIP (2760 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDC8.ZIP (3580 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRQN5.PDF (641 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRQN2.PDF (185 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

RF PLL 및 신시사이저

LMX2594 — 위상 동기화 및 JESD204B를 지원하는 15GHz 광대역 PLLatinum™ RF 신시사이저

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Multiple PLL Combination Reference Design for < 40-fs Jitter (100 Hz to 100 MHz) (Rev. A) 2017. 6. 13