TIDA-01351

TIDA-01351

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 초음파 이미징 시스템(64, 128, 192, 256채널 초음파 시스템)을 위한 연속파(CW) 신호 컨디셔닝입니다. 이 설계는 20비트 완전 차동 동시 샘플링을 통해 실제 원시 데이터를 처리할 수 있는 것이 특징입니다. 각각 고성능 SAR 아날로그-디지털 컨버터(ADC)(ADS8900B), 완전 차동 정밀 증폭기(THS4551), 이중 저잡음, 저손실(LDO) 전압 레귤레이터(TPS7A8801), 정밀 전압 레퍼런스(REF5050)를 사용하는 I 및 Q 채널용 완전 차동 신호 경로로 구성됩니다. TIDA-01351은 multiSPI™ 디지털 인터페이스를 통해 PH1-EVM 컨트롤러와 인터페이스할 수 있으며, USB 인터페이스를 통해 모든 PC의 PC 기반의 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)를 사용하여 성능을 평가할 수 있습니다.

특징
  • 101.2dB의 SNR 및 16.45의 ENOB로 제로 지연 시간의 진정한 원시 데이터를 제공하는 두 개의 동시 채널(I 및 Q) 완전 차동 신호 체인
  • 단일 단계의 고대역폭, 저전력, 저잡음, 단일 공급으로 구현된 8채널 합산, 필터링, 버퍼링 및 게인
  • 1MSPS의 높은 샘플링 속도로 유연하게 후처리하여 SNR과 해상도 개선
  • 50Hz~20kHz 주파수 범위의 대역 통과 필터링
  • 총 소비 전력 258mW의 단일 6V 전원 공급 장치로 작동
  • 20비트, 1-MSPS SAR ADC(ADS8900B)를 사용하여 설계되었으며, INL은 1ppm, SNR은 104.5dB
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCD9B.PDF (8399 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRPN9.PDF (943 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRPN8.PDF (145 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRPO1.ZIP (2266 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCD47.ZIP (2382 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRPO0.PDF (4318 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRPN7A.PDF (904 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

완전 차동 증폭기

THS4551 — 저잡음, 정밀, 150MHz, 완전 차동 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A88 — 1A, 저잡음, 높은 PSRR, 듀얼 채널 조정 가능한 초저 손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS8900B — 내부 VREF 버퍼, 내부 LDO 및 향상된 SPI를 갖춘 20비트, 1MSPS, 1채널 SAR ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA376 — 정밀(0.025mV), 저잡음(7.5nV/rtHz), 낮은 정동작 전류(760uA) 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDCDA6 — ADS8900B IQ CAP EVM

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
정밀 ADC
ADS8900B — 내부 VREF 버퍼, 내부 LDO 및 향상된 SPI를 갖춘 20비트, 1MSPS, 1채널 SAR ADC
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01351 — 초음파 CW 도플러를 위한 고해상도, 고SNR 순수 원시 데이터 변환 레퍼런스 디자인

TIDCDA6 — ADS8900B IQ CAP EVM

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2017. 3. 27
lock = 수출 승인 필요(1분)
제품
정밀 ADC
ADS8900B — 내부 VREF 버퍼, 내부 LDO 및 향상된 SPI를 갖춘 20비트, 1MSPS, 1채널 SAR ADC
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01351 — 초음파 CW 도플러를 위한 고해상도, 고SNR 순수 원시 데이터 변환 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcda6 or www.ti.com/lit/xx/tidcda6/tidcda6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCDA6. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
6개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 High-Res, High-SNR True Raw Data Conversion Ref Design for Ultrasound CW Doppler (Rev. B) 2017. 10. 18
기술 문서 Take your ultrasound design to the next level PDF | HTML 2018. 2. 8
애플리케이션 노트 Precision Sum Circuit Support Hi Output Current Multiple AFEs in Ultasound App 2017. 11. 20
애플리케이션 노트 Improving Resolution of SAR ADC 2017. 6. 14
애플리케이션 노트 DC Controlled Low Pass Filter 2017. 3. 9
백서 Enabling Faster, Smarter, and More Robust Solutions for SAR ADSx With multiSPI 2016. 11. 8