TIDA-01377

TIDA-01377

설계 파일

개요

스마트 계량기 주변의 물리적 케이스는 변조에 대한 첫 번째 방어선입니다. 스마트 계량기 설계는 서비스 공급자에게 변조 공격의 가능성을 알리기 위해 계량기 케이스가 열린 시점을 감지하는 몇 가지 방법이 통합되어야 합니다.  이 레퍼런스 설계는 계량기 케이스가 열려 있는지 정확하고 안정적으로 판단하는 소형 유도성 센서를 사용하여 이러한 변조를 감지하는 새로운 방법을 구현합니다. 이 새로운 솔루션은 시간이 지남에 따라 마모되는 기계적 부품을 제거하여 시스템 안정성을 향상합니다. 이 시스템은 스마트 전기 계량기를 위해 구현되지만 설계 기술은 물, 가스, 열 계량기에도 적용할 수 있습니다.

특징
  • 케이스 변조 이벤트의 비접촉 감지
  • 4mm의 작은 케이스 움직임을 정확하게 감지
  • 단일 유도 센서가 단자 블록 커버와 메인 커버의 열림을 감지
  • 1Hz에서 샘플링하는 동안 약 2µA 소모
  • DC 자기 변조에 영향을 받지 않음
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUD41.PDF (7283 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRRF5.ZIP (404 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRRF7.ZIP (423 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDJ8.ZIP (446 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRRF6.ZIP (462 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRRF4.PDF (65 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

유도성 센서 AFE

LDC0851MCU 없는 애플리케이션을 위한 차동 인덕티브 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
센서 MCU

MSP430F67791A7 시그마-델타 ADC, LCD, 실시간 클록, 512KB 플래시, 32KB RAM을 지원하는 다상 계측 SoC

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDCDJ9 — TIDA-01377 Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01377 인덕티브 센서를 사용한 케이스 변조 감지 레퍼런스 디자인

TIDCDJ9 TIDA-01377 Software

close
최신 버전
버전: 01.00.00.0A
출시 날짜: 2019. 10. 17
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01377 인덕티브 센서를 사용한 케이스 변조 감지 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcdj9 or www.ti.com/lit/xx/tidcdj9a/tidcdj9a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCDJ9. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Case Tamper Detection Reference Design Using Inductive Sensing 2017. 6. 5
기술 문서 An open-and-shut case, part 2: advantages of inductive-based case tamper detection PDF | HTML 2018. 11. 29
기술 문서 An open-and-shut case, part 1: limitations of mechanical case tamper detection in PDF | HTML 2018. 11. 15

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00839 저전력 홀 효과 센서를 사용한 자기 변조 감지 레퍼런스 설계